气爪 薄型/MHF2系列
商品
评价
详情
  • 气爪 薄型/MHF2系列
  • 气爪 薄型/MHF2系列
  • 气爪 薄型/MHF2系列
  • 气爪 薄型/MHF2系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气爪 薄型/MHF2系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
气爪与气缸都是执行元件。通过不同的结构设计,达到不同效果。
原理与气缸相同,通过压缩空气来推动活塞动作,气爪一般情况下分为两片,通过推动活塞,完成夹紧和收放的动作。

■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・薄型:高度尺寸缩小约1/3(与SMC的MHZ2系列同等夹持力的产品比较)。
・有助于装置的省空间化。
・减轻力矩的发生。
・减轻振动,提高精度。
・可选择行程。
 各尺寸长、中、短3种行程实现标准化。
 可根据工件选择最适合的行程。
・提高了主体安装的再现性。
・可从2个方向进行配管。
・安装附件时更容易定位。
・可集中配线及统一配管方向。
・安装方向自由度高。
 不需要支架。
 可将安装高度限制在最低。
・采用双活塞结构,紧凑且夹持力大。
规格概述
薄型气爪 MHF2系列 型号表示方法
薄型气爪 MHF2系列 型号表示方法

适合磁性开关/磁性开关单体的详细规格常见P.1483
薄型气爪 MHF2系列 适合磁性开关
使用案例
薄型气爪 MHF2系列 使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC品牌LOGO
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 

尺寸图
薄型气爪 MHF2系列尺寸图
规格表
规格
使用流体空气
使用压力φ8:0.15~0.7MPa
φ12~20:0.1~0.7MPa
环境温度及使用流体温度‘-10~60℃(未冻结)
重复精度注1)±0.05mm
最高使用频率短行程120c.p.m.
中行程120c.p.m.
长行程60c.p.m.
给油不给油
动作方式双作用
注1)是手指上没有作用偏负载状态的值。
    手指上作用偏负载的场合,受齿条齿轮齿隙的影响,变为最大±0.15mm。
注2)磁性开关纤细规格常见P.1483。

型式
动作方式型号缸径
(mm)
注1)夹持力开闭行程
(两侧)mm
注2质量
g
内容积
(cm³)
1个手指 的夹持力的 有效值 N手指开侧手指闭侧
双作用MHF2-8D8198650.70.6
MHF2-8D116851.11
MHF2-8D23212021.9
MHF2-12D1248121551.91.6
MHF2-12D1241903.33
MHF2-12D2482756.15.8
MHF2-16D1690163504.94.1
MHF2-16D1324458.27.4
MHF2-16D26465014.914
MHF2-20D20141206458.77.3
MHF2-20D140856015.113.7
MHF2-20D28012252826.6
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
薄型气爪(MH系列)上,模型中间有诸如“ D”,“ D1”,“ D2”之类的符号,有什么区别?
“ D”表示双重作用。此后数字的含义取决于气爪的系列。(示例)-MHZ2系列:手指选项(附件安装方法不同)・ MHL2,MHF2系列:手指的打开/关闭行程不同。
有关详细信息,请参阅网络目录中每个系列的“如何订购”。
是否有用于支持食品机械润滑脂的气爪(MH系列)产品?
目前国内产品暂时不支持食品机械润滑脂的气爪,米思米会持续扩大产品品类,满足客户需求。