型号 | 标准型 | HL-G103-A-C5 | HL-G105-A-C5 | HL-G108-A-C5 | HL-G112-A-C5 | HL-G125-A-C5 |
多功能型 | HL-G103-S-J | HL-G105-S-J | HL-G108-S-J | HL-G112-S-J | HL-G125-S-J | |
测量中心距离 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mm | |
测量范围 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm | |
分辨率 | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | 20μm | |
直线性 | ±0.1% F.S. | ±0.3% F.S. | ||||
温度特性 | ±0.08% F.S./℃ | |||||
光源 | 红色半导体激光(投光峰波长度:655nm) | |||||
输出 | 最大输出:1mW | |||||
激光等级 | 2级(JIS/IEC/FDA Laser Notice No.50)(注2) | |||||
光束直径(注3) | 0.1×0.1mm | 0.5×1mm | 0.75×1.25mm | 1.0×1.5mm | 1.75×3.5mm | |
受光元件 | CMOS图像传感器 | |||||
电源电压 | 24V DC±10% 包括脉动0.5V(P-P) | |||||
消耗电流 | 100mA以下 | |||||
取样周期 | 200μs、500μs、1ms、2ms | |||||
模拟输出 | 电压 | 输出范围:0~10.5V(正常时)、11V(报警时) 输出阻抗:100Ω | ||||
电流 | 输出范围:3.2~20.8mA(正常时)、21.6mA(报警时) 负载阻抗:300Ω以下 | |||||
输出 (OUT1 OUT2 OUT3) | 判断输出或者报警输出(设定切换式) NPN开路集电极·晶体管/PNP开路集电极·晶体管(切换式) <选择NPN输出时> ・最大流入电流:50mA ・外加电压:3V~24V DC(输出-0V之间) ・剩余电压:2V以下(流入电流50mA下) ・漏电流:0.1mA以下 <选择PNP输出时> ・最大源电流:50mA ・剩余电压:2.8V以下(源电流50mA下) ・漏电流:0.1mA以下 | |||||
输出动作 | ON时(输出动作时)开路 | |||||
短路保护 | 配备(自动复位式) | |||||
NP切换输入 | 连接0V时:NPN输出动作 连接电源用24V DC时:PNP输出动作 | |||||
同步输入 | 选择NPN输出时:连接0V时动作,或连接过程中动作(随设定而异) 选择PNP输出时:连接外部电源+极时动作,或连接过程中动作(随设定而异) | |||||
多路输入 | 根据输入时间有零设、零设OFF、复位、教导、激光控制 选择NPN输出时:0根据连接至0V的时间而定 选择PNP输出时:根据连接至外部电源+极的时间而定 | |||||
通信接口 (仅限高功能型) | RS-422或RS-485(切换式) 波特率:9,600/19,200/38,400/115,200/230,400/460,800/921,600 bps 数据长度8bit、停止位长度1bit、无奇偶校验、有BCC、数据区分:CR | |||||
指示灯 | 激光投光 指示灯 | 绿色LED (激光投光时亮起) | ||||
报警 指示灯 | 橙色LED 因光量不足不能进行测量时亮起 | |||||
输出 指示灯 | 黄色LED×3 输出动作时亮起 | |||||
数字显示屏 | 赤色LED 5 1/2桁表示 | |||||
污损度 | 2 | |||||
使用标高 | 2,000m以下 | |||||
耐環境性 | 保护构造 | IP67(IEC) | ||||
使用环境温度 | -10~45℃(注意不可结冰) 保存时:-20℃~60℃ | |||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH 保存时:35%~85%RH | |||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照度3,000lx以下 (注4) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上 DC250V高阻表测量值 所有端子与外壳之间 | |||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有端子与外壳之间 | |||||
耐振动 | 耐久10~55Hz(周期1分) 双振幅1.5mm XYZ各方向2小时 | |||||
耐冲击 | 500m/s2(约50G) X、Y和Z方向各3次 | |||||
电缆长度 | 标准型:0.1mm2 带10芯橡胶绝缘电缆5m 高功能型:带14芯连接器橡胶绝缘电缆0.5m | |||||
电缆延长 | 使用选配件(另售)的延长电缆最多可延长至全长20m(标准型不能延长) | |||||
材质 | 本体外壳:PBT、前罩:丙烯、电缆:PVC | |||||
重量 | 本体重量:标准型 约70g(不含电缆)/约320g(含电缆)、包装重量:约380g 本体重量:多功能型 约70g(不含电缆)/约110g(含电缆)、包装重量:约160g | |||||
附件 | 激光警告标签:1套 |
型号 | 测量中心距离(ℓ) | θ |
HL-G103-A-C5 | 30mm | 30° |
HL-G105-A-C5 | 50mm | 21° |
HL-G108-A-C5 | 85mm | 15° |
HL-G112-A-C5 | 120mm | 11° |
HL-G125-A-C5 | 250mm | 6.2° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|