价格说明
种类 | 同轴型回归反射型 | ||||
级别2 | 级别1 | ||||
型号 | JIS/IEC/GB | LS-H92 | LS-H91 | LS-H91-A | |
适合类型 | |||||
FDA/IEC/JIS | LS-H92F | LS-H91F | LS-H91F-A | ||
适合类型(注2) | |||||
适合放大器 | LS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403 | ||||
检测距离 | LONG | 0.2〜30m (注3) | 0.1〜7m (注3) | 0.1〜5m (注3) | |
STD | 0.2〜20m (注3) | 0.1〜5m (注3) | 0.1〜3m (注3) | ||
FAST | 0.2〜10m (注3) | 0.1〜3m (注3) | 0.1〜1m (注3) | ||
H-SP | |||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(放大器输出ON时亮起) | ||||
激光投光指示灯 | 绿色LED(激光投光时亮起) | ||||
光点调节器 | - | ||||
环境性能 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃ | ||||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | JIS/IEC/GB | 红色半导体激光 | 红色半导体激光 | ||
适用类型 | 2级(JIS/IEC/GB) | 2级(JIS/IEC/GB) | |||
最大输出:3mW | 最大输出:1mW | ||||
投光波峰波长:655nm | 投光波峰波长:655nm | ||||
FDA/IEC/JIS | 红色半导体激光 | 红色半导体激光 | |||
适用类型 (注2) | 2级(FDA/IEC/JIS) | 2级(FDA/IEC/JIS) | |||
最大输出:3mW | 最大输出:1mW | ||||
投光波峰波长:655nm | 投光波峰波长:655nm | ||||
材质 | 外壳:PBT(安装部:PEI)、透镜罩:丙烯 | ||||
电缆 | 0.1mm2 单芯平行双线屏蔽电缆,长2m(带放大器连接器)(注4) | ||||
重量 | 本体重量:约30g | 本体重量:约30g | |||
包装重量:约40g | 包装重量:约45g | ||||
附件 | RF-230(反射镜):1个 | RF-230(反射镜):1个 | RF-230(反射镜):1个 | ||
警告标签:1套(根据标准要求,同时随附日语、英语和汉语各一张。) | 警告标签:1套(根据标准要求,同时随附日语、英语和汉语各一张。) | 说明标签:1套(根据标准要求,同时随附日语、汉语各一张。) |
种类 | 扩散反射型 | |||
长检测距离光点反射型 | 长检测距离 | |||
级别2 | 级别1 | 线性反射型 | ||
型号 | JIS/IEC/GB | LS-H21 | LS-H21-A | LS-H22 |
适用类型 | (注3) | |||
FDA/IEC/JIS | LS-H21F | LS-H21F-A | LS-H22F | |
适用类型 (注2) | (注3) | |||
适用放大器 | LS-401(P)、LS-401(P)-C2、LS-403 | |||
检测距离 | LONG | 30〜1,000mm | 30〜500mm | 30〜1,000mm |
STD | 30〜500mm | 30〜250mm | 30〜500mm | |
FAST | 30〜300mm | 30〜150mm | 30〜300mm | |
H-SP | ||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(放大器输出ON时亮起) | |||
激光透光指示灯 | 绿色LED(激光投光时亮起) | |||
光电调节器 | 配备多圈调节器 | |||
环境性能 | 保护构造 | IP40(IEC) | ||
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃ | |||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | |||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | |||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 | |||
投光元件 | JIS/IEC/GB | 红色半导体激光 | 红色半导体激光 | 红色半导体激光 |
适用类型 | 2级(JIS/IEC/GB) | 1级(JIS/IEC/GB) | 2级(JIS/IEC/GB) | |
最大输出:3mW | 最大输出:1mW | 最大输出:3mW | ||
投光波峰波长:655nm | 投光波峰波长:655nm | 投光波峰波长:655nm | ||
FDA/IEC/JIS | 红色半导体激光 | 红色半导体激光 | 红色半导体激光 | |
适用类型 | 2级(JIS/IEC/GB) | 1级(JIS/IEC/GB) | 2级(JIS/IEC/GB) | |
最大输出:3mW | 最大输出:1mW | 最大输出:3mW | ||
投光波峰波长:655nm | 投光波峰波长:655nm | 投光波峰波长:655nm | ||
材质 | 外壳:PBT(安装部:PEI)、透镜罩:丙烯 | |||
电缆 | 0.1mm2 单芯平行双线屏蔽电缆,长2m(带放大器连接器)(注4) | |||
重量 | 本体重量:约30g | 本体重量:约35g | ||
包装重量:约40g | 包装重量:约45g | |||
附件 | 警告标签:1套 | 说明标签:1套 | LS-MR1(线性反射用透镜附件) :1个 | |
(根据标准要求,同时随附日语、英语和汉语各一张。) | (根据标准要求,同时随附日语、汉语各一张。) | 警告标签:1套(根据标准要求,同时随附日语、英语和汉语各一张。) |
种类 | 连接器型 | 电缆型 | ||
带上位通信功能 | ||||
型号 | NPN输出 | LS-401 | LS-403 | LS-401-C2 |
PNP输出 | LS-401P | - | LS-401P-C2 | |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||
功耗 | 通常工作时:950mW以下(电源电压24V时,消耗电流40mA以下),ECO模式下:780mW以下(电源电压24V时,消耗电流33mA以下) | |||
输出 | <NPN输出型> | |||
(输出1、输出2) | NPN开路集电极晶体管 | |||
・最大流入电流:100mA(LS-403为50mA)(注2) | ||||
・·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) | ||||
・剩余电压:1.5V以下[流入电流为100mA(LS-403为50mA)(注2)] | ||||
<PNP输出型> | ||||
PNP开路集电极晶体管 | ||||
・最大源电流:100mA(注2) | ||||
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) | ||||
・剩余电压:1.5V以下[源电流为100mA(注2)] | ||||
输出动作 | 可用突出开关选择入光时ON/非入光时ON短 | |||
短路保护 | 配备 | |||
反应时间 | 80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) 可用突出开关选择 | |||
外部输入 | - | <NPN输出型> | ||
(投光停止 | NPN无触点输入 | |||
全自动教导/限定教导) | ・信号条件:High ... +5V~+V或断开 | |||
Low ... 0~+2V(源电流0.5mA以下) | ||||
・输入阻抗:约10kΩ | ||||
<PNP输出型> | ||||
PNP无触点输入 | ||||
・信号条件:High ... +4V~+V(流入电流3mA以下) | ||||
Low ... 0~+0.6V或断开 | ||||
・输入阻抗:约10kΩ | ||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出1、2 ON时亮起) | |||
激光投光指示灯 | 绿色LED(激光投光时亮起) | |||
Select指示灯 | 黄色LED(选择输出1、2时亮起) | |||
MODE指示灯 | RUN :绿色LED、TEACH·L/D·TIMER·CUST·PRO :黄色LED | |||
数字显示 | 4位(绿色)+4位(红色) LED显示 | |||
灵敏度设定方法 | 通常模式:2点教导/限定教导/全自动教导/手动调节 | |||
窗口对比模式:教导(1点、2点、3点)/手动调节 | ||||
应差模式:教导(1点、2点、3点)/手动调节 | ||||
微分模式:LS-401□为5步设定,LS-403为8步设定 | ||||
设定灵敏度微调功能 | 配备 | |||
定时器功能 | 配备有可变接通延迟定时器/断开延迟定时器/ONE SHOT定时器 有效/无效切换式 | |||
定时器时间 | 约1〜9,999ms | 约0.5ms、1〜9,999ms | 约1〜9,999ms | |
自动防干扰功能 | 装备[最多可贴近安装4台检测头(但是LS-401□在H-SP模式下无效,LS-403在H-SP模式下最多可安装2台检测头)] | |||
环境性能 | 使用环境温度 | -10~+55℃(4~7台贴近安装时:-10~+50℃、8~16台贴近安装时:-10~+45℃)(注意不可结露、结冰)、存储时:-20~+70℃ | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | |||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 加速度98m/s2(约10G) X,Y和Z方向各5次 | |||
材质 | 本体外壳:耐热ABS,外罩:聚碳酸酯,按钮开关:丙烯,突出开关:ABS | |||
电缆 | - (注4) | 0.15mm2 5芯橡皮电缆,长2m | ||
电缆延长 | 0.3mm2 以上的电缆全长可延长至100m | |||
重量 | 本体重量:约15g,包装重量:约20g | 本体重量:约65g,包装重量:约75g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|