价格说明
种类 | 回归反射型 | 光点反射型 | |
长距离检测型 | 微小物体检测型 | ||
型号名称 | NPN输出 | EX-L291 | EX-L221 |
PNP输出 | EX-L291-P | EX-L221-P | |
检测距离 | 4m(注2) | 45〜300mm | |
(□使用100mm白色无光泽纸张) | |||
光点尺寸 | 约6×4mm(纵×横) | φ1mm以下 | |
(典型示例) | (距离1m时)(注3) | (距离1m时) | |
检测物体 | φ25mm以上的不透明体、半透明体 | 不透明体、半透明体、透明体 | |
最小检测物体 | - | φ0.01mm的金属丝 | |
(典型示例)(注4) | |||
应差( 迟滞) | 动作距离的20%以下 | ||
重复精度 | 检测轴直角方向:0.2mm以下 | ||
重复精度 | - | 检测轴直角方向:0.02mm以下 | |
(典型示例)(注4) | (距离100~200mm时) | ||
电源电压 | 12〜24V DC ±10% 波动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 15mA以下 | ||
输出 | <NPN输出型> | ||
NPN晶体管・开路集电极 | |||
・最大流入电流: 50mA | |||
・外加电压:26.4V DC以下(输出-0V之间) | |||
・剩余电压: | |||
2V以下(流入电流50mA时) | |||
1V以下(流入电流16mA时) | |||
<PNP输出型> | |||
PNP晶体管・开路集电极 | |||
・最大流出电流: 50mA | |||
・外加电压:26.4V DC以下(输出-+V之间) | |||
・剩余电压: | |||
2V以下(流出电流50mA时) | |||
1V以下(流出电流16mA时) | |||
输出动作 | 入光时ON/非入光时ON 通过操作输出动作切换输入线来进行设定 | ||
短路保护 | 配备(短路保护/反接保护) | ||
反应时间 | 0.5ms以下 | ||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型安装在受光器上 | ||
稳定指示灯 | 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型安装在受光器上 | ||
自动防干扰功能 | 配备(最多可紧密安装2台) | ||
灵敏度调节器 | 配备连续可变电阻 | ||
耐环境性 | 保护构造 | IP67(IEC、JIS) | |
使用环境温度 | -10〜+55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30〜+70℃ | ||
使用环境湿度 | 35〜85%RH、存储时:35:35〜85%RH | ||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000ℓx以下 | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 所有充电部与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振动 | 频率10〜500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时 | ||
耐冲击 | 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | ||
投光元件 | 红色半导体激光 等级1(JIS/IEC/FDA)(注5) | ||
[最大输出:EX-L211/212□ 390μW、EX-L291□ 0.5mW、EX-L221□ 2mW、发光峰值波长655nm] | |||
材质 | 外壳:PBT、前面窗口:丙烯基、透镜:玻璃 | ||
电缆 | 0.15mm2 4芯(透过型的投光器为2芯)带橡皮绝缘电缆2m | ||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型中投光器、受光器各全长 100m) | ||
重量 | 本体重量:约45g、包装重量:约60g | ||
附件 | RF-330(反射镜) :1个 | MS-EXL2-3(安装板) :1个 | |
MS-EXL2-3(安装板) :1个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|