价格说明
种类 | 形状 | 检测距离 | 型号 | 电源电压 | 输出 | 输出动作 | ||
最大工作距离 | 稳定检测范围 | |||||||
屏蔽型 | 圆柱形 | 0.8mm | 0-0.6mm | GX-3S | 12-24VDC±10% | NPN开路集电极晶体管 | 接近时ON | |
0.8mm | 0-0.6mm | GX-4S | ||||||
1mm | 0-0.8mm | GX-5S | 10-30VDC | |||||
螺纹型 | 0.8mm | 0-0.6mm | GX-5M | 12-24VDC±10% | ||||
1mm | 0-0.8mm | GX-8M | 10-30VDC |
圆柱形 | 螺纹型 | ||||
种类 | 屏蔽型 | ||||
型号 | GX-3S | GX-4S | GX-5S | GX-5M | GX-8M |
最大检测距离 | 0.8mm±15% | 1mm±15% | 0.8mm±15% | 1mm±15% | |
稳定检测范围 | 0-0.6mm | 0-0.8mm | 0-0.6mm | 0-0.8mm | |
标准检测物体 | 铁板5x5xt1mm | 铁板6x6xt1mm | 铁板5×5×t1mm | 铁板8×8×t1mm | |
应差 | 工作距离的15%以下(使用标准检测物体) | 工作距离的10%以下(使用标准检测物体) | |||
重复精度 | 20μm以下 | 8μm以下 | 20μm以下 | 8μm以下 | |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | 10~30V DC 脉动P-P10%以下 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | 10~30V DC 脉动P-P10%以下 | |
消耗电流 | 15mA以下 | ||||
输出 | NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:0.4V以下(流入电流为50mA时) | NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:200mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时) 0.4V以下(流入电流为50mA时) | NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:50mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压:0.4V以下(流入电流为50mA时) | NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:200mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) 剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时) 0.4V以下(流入电流为50mA时) | |
输出动作 | 接近时ON | ||||
最大反应频率 | 1kHz | 1.5kHz | 1kHz | ||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | ||||
保护构造 | IP67(IEC)、防渗漏型(JIS) | ||||
使用环境温度 | -25~+70℃,存储时:-25~+80℃ | ||||
使用环境湿度 | 35~95%RH,存储时:35~95%RH | 35~85%RH,存储时:35~95%RH | 35~95%RH,存储时:35~95%RH | 35~85%RH,存储时:35~95%RH | |
耐电压 | AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
材质 | 外壳:不锈钢(SUS304),树脂部:TPX | 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部:ABS | 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部:TPX | 外壳:黄铜(镀镍),树脂部:ABS | |
电缆 | 附带0.08mm23芯 耐油·耐冷热 橡皮电缆,长3m | 附带0.08mm23芯 耐油·耐冷热 橡皮电缆,长3m | 附带0.14mm23芯 耐油·耐冷热 橡皮电缆,长3m | 附带0.08mm23芯 耐油·耐冷热 橡皮电缆,长3m | 附带0.14mm23芯 耐油·耐冷热 橡皮电缆,长3m |
电缆延长 | 截面积为0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||
种类 | 本体重量:约30g | 本体重量:约55g | 本体重量:约30g | 本体重量:约60g | |
附件 | MS-SS3(传感器安装件) :1个 MS-SS3-2(C支架) :1个 | MS-SS5(传感器安装件) :1个 | 螺母:2个 齿锁垫圈:1个 | 螺母:2个 齿锁垫圈:1个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|