价格说明
牙纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
b | 参考 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
dk | 最大 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
最大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
ds | 最大 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | |
e | 最小 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 |
k | 最大 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | |
r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
s | 尺寸 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
最大 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | |
最小 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | |
t | 最小 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
v | 最大 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
半牙范围 | L22以上 | L30以上 | L30以上 | L35以上 | L40以上 | L45以上 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|