种类 | 屏蔽型 | |||||
圆柱型 | 螺纹型 | |||||
接近时ON | GX-5SU | GX-8MU | GX-12MU | GX-18MU | GX-30MU | |
离开时ON | GX-5SUB | GX-8MUB | GX-12MUB | GX-18MUB | GX-30MUB | |
最大工作距离(注2) | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
稳定检测范围(注2) | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
标准检测物体 | 铁6×6×t1mm | 铁8×8×t1mm | 铁12×12×t1mm | 铁18×18×t1mm | 铁30×30×t1mm | |
应差(滞后现象) | 工作距离的20%以下(使用标准检测物体) | |||||
电源电压 | 12~24V DC+10/-15% 脉动P-P10%以下 | |||||
消耗电流(注3) | 0.8mA以下 | |||||
输出 | 无触点直流双线式 ・负载电流:3~70mA(注4) ・剩余电压:3V以下(注5) | |||||
短路保护 | 配备 | |||||
最大反应频率 | 1.7kHz | 1.2kHz | 1.2kHz | 500Hz | 350Hz | |
工作状态指示灯 | 离开时ON型中配备:橙色LED(输出ON时亮起) | |||||
双色指示灯 | 接近时ON型中配备: 稳定检测状态下绿色LED亮起 不稳定检测状态下橙色LED亮起 | |||||
环境性能 | 保护构造 | IP67(IEC)、IP67G(注7)、防渗漏型 | ||||
使用环境温度 | -25~+70℃、存储时:-30~+80℃ | |||||
使用环境湿度 | 45~85%RH、存储时:35~95%RH | |||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振动 | 频率10〜55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | |||||
耐冲击 | 频率1,000m/s2(约100G) X,Y和Z方向各3次 | |||||
检测距离的变动 | 温度特性 | 使用环境温度范围内,+20℃时检测距离的±10%以内 | ||||
电压特性 | 使用电源电压的±10%波动时,±2%以内 | |||||
材质 | 外壳:黄铜(镀镍)[但GX-5SU(B)、GX-8MU(B)和GX-8MLU(B)为不锈钢(SUS303)] 检测部:尼龙[GX-5SU(B)聚芳酯]、指示灯部:尼龙[GX-5SU(B)除外] | |||||
电缆 | 0.3mm2[截面积为0.3mm2[但GX-5SU(B)、GX-8MU(B)和GX-8MLU(B)为0.15mm2]2芯耐油•耐冷热橡皮电缆,长2m | |||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m | |||||
重量(注6) | 本体重量: 约20g | 本体重量: 约30g | 本体重量: 约55g | 本体重量: 约95g | 本体重量: 约220g | |
附件 | - | 螺母:2个、齿锁垫圈:1个 |
型号 | A | B | C | 适合机型 |
MS-H12 | 5 | ø11.5 | ø14 | GX-12MU(B) GX-N12M(B) |
MS-H18 | 6 | ø17.5 | ø20 | GX-18MU(B) GX-N18M(B) |
MS-H30 | 8 | ø29.4 | ø33 | GX-30MU(B) GX-N30M(B) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|