传感器 GX-F/H系列 方形 接近型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
传感器 GX-F/H系列 方形 接近型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
规格概述
检测距离游刃有余
最大工作距离的误差控制在±8%以内
温度特性达到±8%以内
产品特点
特点
GX-15型实现了最大动作距离8.0mm±8%的长距离型的添加。
传感器易于设置 (GX-6型)
耐久性能 高约10倍! (与以往相比)
超强防水·防油! 保护构造IP68G
注意事项
更多规格信息,请参考产品目录
使用案例
相关产品
A6系列伺服马达(MHMF小容量・大惯量系列)
A5II系列伺服马达(MSMD/MSMJ小容量・小惯量系列)
A6系列伺服马达(MSMF小容量・小惯量系列)
尺寸图
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
规格表
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
松下有无检测非金属的接近传感器?
没有。
松下的接近传感器属于电感检测,所以只能检测金属类的工件,如不锈钢、铁和铝合金等。
检测距离相关,有哪些注意事项?
规格表中的检测距离是指使用标准检测物体时的距离。检测有色金属时,应将乘上下表的修正系数后所得的数值作 为检测距离,敬请注意。此外,若被测物体小于标准检测物体时,或被测物体经过电镀处理时,检测距离也会发生变化,敬请注意。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
接近传感器
>
接近传感器
>
传感器 GX-F/H系列 方形 接近型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1715065432492
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715065432492