价格说明
牙纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
dk | 标准尺寸 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
最大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | |
最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |
k | 标准尺寸 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |
s | 标准尺寸 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
最大 | 2.58 | 3.08 | 4.02 | 5.14 | 6.14 | |
最小 | 2.52 | 3.02 | 4.095 | 5.02 | 6.02 | |
t | 最小 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
平垫圈 | D×t | 8×0.5 | 10×0.8 | 12×0.8 | 13×1.0 | 18×1.6 |
弹簧垫圈 | Φd | 5.4 | 7 | 8.5 | 11.4 | 14.3 |
b×t | 1.1×0.7 | 1.4×1.0 | 1.7×1.3 | 2.7×1.5 | 3.2×2.0 | |
半牙范围 | L35以上 | L55以上 | L55以上 | L55以上 | L55以上 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|