垫圈组合螺丝 盘头型/P3组合型(带平弹垫,钢/不锈钢两种材质可选)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
垫圈组合螺丝 盘头型/P3组合型(带平弹垫,钢/不锈钢两种材质可选)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
・日本高岛五金(TAKASHIMA)盘头组合螺栓 P3组合(带弹垫、带平垫)
・单品,盒装均有销售
产品特点
・垫片不脱落,使用方便
・钢,不锈钢两种材质可选
・大量采购时选择盒装型号更优惠
・日本进口,品质保障"
使用案例
电气电子产业
机器人产业
机械产业
家用电器
汽车产业
医疗设备产业
自动化
相关产品
三价锌内六角平头螺栓
不锈钢弹性圆柱销 重荷重用
不锈钢蝶形弹簧弹簧(整包销售) 轻载荷用
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
外形尺寸图
规格表
规格表
牙纹规格
螺丝
平垫圈
D1XT
弹簧垫圈
d1(最大)
a
dk
k
十字槽
十字槽规格
m(参考)
M3
5.5
0
2±0.15
2
3.6
8×0.5
5.5
3.0
-0.5
M4
7
0
2.6±0.16
2
4.2
10×0.8
7
4.4
-0.5
M5
9
0
3.3±0.15
2
4.9
12×0.8
8.5
5.2
-0.6
M6
10.5
0
3.9±0.2
3
6.3
13×1.0
11.5
6.3
-0.7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
日本的组合螺丝有哪些种类?
P=1(JIS平垫),P=2(弹垫),P=3(弹垫,JIS平垫),P=4(弹垫,JIS小型平垫);I=1(平垫,ISO标准),I=3(弹垫,ISO平垫),I=4(弹垫,ISO小型平垫)
嘉兴高岛目前销售的组合螺栓有哪些种类?
内六角组合螺栓(P=2,P=3),盘头组合螺丝(P=2,P=3)
组合螺栓有何特点?组合螺栓相比普通螺栓有哪些优势?
・特点:垫圈不会脱落。
・优势:无需装配垫片,安装省力,提高工作效率。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
垫圈组合螺丝
>
垫圈组合螺丝 盘头型/P3组合型(带平弹垫,钢/不锈钢两种材质可选)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740204544756
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204544756