价格说明
尺寸 | 内径 d | 外径 D | 厚度 t | 基准高度 H | 荷重(KN) | |||
基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | |||
3 | 3.20 | ﹢0.25 | 5.5 | -0.25 | 0.45 | ±0.035 | 0.60 | 1.03 |
4 | 4.25 | 7.0 | 0.50 | 0.70 | 1.77 | |||
5 | 5.25 | 8.5 | 0.60 | ±0.04 | 0.85 | 2.94 | ||
6 | 6.40 | ﹢0.30 | 10.0 | -0.30 | 0.70 | ±0.045 | 1.00 | 4.12 |
8 | 8.40 | 13.0 | 0.80 | ±0.05 | 1.20 | 7.45 | ||
10 | 10.60 | 16.0 | 1.00 | ±0.055 | 1.50 | 11.77 | ||
12 | 12.60 | 18.0 | 1.20 | ±0.065 | 1.70 | 17.65 | ||
14 | 14.60 | ﹢0.40 | 21.0 | -0.40 | 1.40 | ±0.07 | 1.95 | 23.54 |
16 | 16.90 | 24.0 | 1.60 | ±0.08 | 2.25 | 32.36 | ||
18 | 18.90 | 27.0 | 1.80 | ±0.085 | 2.55 | 39.23 | ||
20 | 20.90 | 30.0 | 2.00 | ±0.09 | 2.80 | 49.03 | ||
22 | 22.90 | 33.0 | 2.30 | ±0.10 | 3.10 | 61.78 | ||
24 | 25.40 | ﹢0.50 | 36.0 | -0.50 | 2.50 | 3.40 | 71.59 | |
27 | 28.20 | 40.0 | 2.60 | 3.70 | 93.16 | |||
30 | 31.20 | 45.0 | 3.00 | ±0.11 | 4.20 | 117.68 | ||
33 | 34.50 | 50.0 | 3.20 | 4.60 | 137.29 | |||
36 | 37.50 | 54.0 | 3.50 | 5.00 | 166.71 | |||
39 | 40.50 | 58.0 | 3.80 | 5.40 | 196.13 |
尺寸 | 内径 d | 外径 D | 厚度 t | 基准高度 H | 荷重(KN) | |||
基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | |||
6 | 6.40 | ﹢0.30 | 5.5 | -0.30 | 1.00 | ±0.055 | 1.25 | 8.24 |
8 | 8.40 | 7.0 | 1.20 | ±0.065 | 1.55 | 14.71 | ||
10 | 10.60 | 8.5 | 1.50 | ±0.075 | 1.90 | 23.54 | ||
12 | 12.60 | 10.0 | 1.80 | ±0.085 | 2.20 | 34.32 | ||
14 | 14.60 | ﹢0.40 | 13.0 | -0.40 | 2.00 | ±0.09 | 2.50 | 47.07 |
16 | 16.90 | 16.0 | 2.30 | ±0.10 | 2.80 | 63.74 | ||
18 | 18.90 | 18.0 | 2.60 | 3.15 | 78.45 | |||
20 | 20.90 | 21.0 | 2.80 | 3.55 | 98.07 | |||
22 | 22.90 | 24.0 | 3.20 | ±0.011 | 3.90 | 122.58 | ||
24 | 25.40 | ﹢0.50 | 27.0 | -0.50 | 3.50 | 4.25 | 142.20 | |
27 | 28.20 | 30.0 | 3.80 | 4.75 | 186.33 | |||
30 | 31.20 | 33.0 | 4.20 | 5.20 | 225.55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|