价格说明
尺寸 | 内径 d | 外径 D | 厚度 t | 基准高度 H | 荷重(KN) | |||
基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | 基准寸法 | 公差 | |||
3 | 3.15 | ﹢0.25 | 7.0 | ±0.20 | 0.40 | ±0.03 | 0.60 | 1.03 |
4 | 4.25 | 9.0 | 0.50 | ±0.035 | 0.80 | 1.77 | ||
5 | 5.25 | 11.0 | 0.60 | ±0.04 | 1.00 | 2.94 | ||
6 | 6.40 | ﹢0.30 | 13.0 | ±0.25 | 0.70 | 1.20 | 4.12 | |
8 | 8.40 | 16.0 | 0.90 | ±0.05 | 1.50 | 7.45 | ||
10 | 10.60 | 20.0 | 1.20 | ±0.06 | 1.95 | 11.77 | ||
12 | 12.60 | 24.0 | 1.40 | ±0.07 | 2.30 | 17.65 | ||
(1/2") | 13.30 | ﹢0.40 | 26.0 | ±0.30 | 1.40 | 2.40 | 12.75 | |
14 | 14.60 | 28.0 | 1.60 | ±0.08 | 2.70 | 23.54 | ||
16 | 16.90 | 31.5 | 1.80 | ±0.085 | 3.00 | 32.36 | ||
18 | 18.90 | 35.0 | 2.00 | ±0.09 | 3.30 | 39.23 | ||
20 | 20.90 | 38.0 | 2.20 | 3.60 | 49.03 | |||
22 | 22.90 | ﹢0.50 | 41.0 | ±0.35 | 2.50 | ±0.10 | 4.00 | 61.78 |
24 | 25.20 | 46.0 | 2.70 | 4.40 | 71.59 | |||
(1") | 26.60 | 50.0 | 3.00 | 4.80 | 56.88 | |||
30 | 31.00 | ﹢0.40 | 56.0 | -0.7 | 3.55 | ±0.11 | 5.50 | 117.68 |
36 | 37.50 | ﹢0.50 | 70.0 | - | 5.00 | - | 6.50 | 166.71 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|