薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
商品
评价
详情
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
  • 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
日本藤本产业(FUJIMOTO)薄头螺栓,低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型(1~1,000个装)
头部高度比JIS标准品小的产品。用于模具、机械、车辆等的一般性紧固。
产品特点
· 该产品为头部高度较低的内六角螺栓。
· 可实现机器、装置的紧凑化构造,用于机械设备上对空间有所限制的部位,起到节省空间和物料的作用。
尺寸图
尺寸图
规格概述
·材质:钢,不锈钢
·表面处理:

钢材质 黑色氧化膜(发黑处理),铬酸盐光泽处理(3价)
不锈钢材质:无
使用案例
使用案例
注意事项
随着头部高度的降低,强度也会相应下降。
根据材质以及螺丝直径的不同,推荐的紧固扭矩也各不相同,注意不可过大导致螺丝滑牙。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图
尺寸图
规格表
M×PAEBt
MAX
r
2×0.43.81.31.310.1以上
2.5×0.454.51.61.51.30.1以上
3×0.55.5221.50.1以上
4×0.772.82.52.30.2以上
5×0.88.53.532.70.2以上
6×1.0104430.25以上
8×1.2513553.80.4以上
10×1.5166*6(7)4.50.4以上
12×1.75187850.6以上
16×2.0249125.50.7以上
20×2.53011147.50.8以上
24×336131781.0以上
※L<60,B=6;L≥60,B=7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
日本藤本产业(FUJIMOTO)薄头螺栓和普通内六角有何区别?
日本藤本产业(FUJIMOTO)薄头螺栓用在安装空间受限场合(相比普通内六角)。
有哪些节省空间螺栓的种类?
根据螺栓头部的厚度不同,主要分为短头螺栓和超短头螺栓。其中厚度最薄的头部厚度只有1mm,相对一般螺栓(5mm)最多可节省80%的空间。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 薄头螺栓 > 薄头螺栓 低头内六角型 钢/不锈钢材质可选型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页