标准型 气压:-1MPa | (mm) | ||||||||||||||
适合缸径 | 型号 | M | A | B | D | E | F | G | H | 球心 R | 最大螺纹拧入深度 P | 允许 偏心量 U | 最大使用 拉压力 N | 质量 (Kg) | |
公称直径 | 螺距 | ||||||||||||||
20 | JC20-8-125 | 8 | 1.25 | 44 | 17.5 | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 30.5 | 8 | 0.5 | 300 | 0.03 |
25・32 | JC30-10-125 | 10 | 1.25 | 49 .5 | 19.5 | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 34 | 9 | 0.5 | 800 | 0.05 |
40 | JC40-14-150 | 14 | 1.5 | 60 | 20 | 31 | 6 | 11 | 11 | 22 | 38 | 13 | 0.75 | 1250 | 0.12 |
50・63 | JC63-18-150 | 18 | 1.5 | 74.5 | 25 | 41 | 7.5 | 14 | 13.5 | 27 | 47.5 | 15 | 1 | 3100 | 0.23 |
准标准型 气压:-1MPa | (mm) | ||||||||||||||
适合缸径 | 型号 | M | A | B | D | E | F | G | H | 球心 R | 最大螺纹拧入深度 P | 允许 偏心量 U | 最大使用 拉压力 N | 质量 (Kg) | |
公称直径 | 螺距 | ||||||||||||||
20 | JC20-8-100 | 6 | 1 | 44 | 17.5 | 21 | 4.5 | 7 | 7 | 13 | 30.5 | 8 | 0.5 | 300 | 0.03 |
25 | JC25-10-150 | 10 | 1.5 | 49.5 | 19.5 | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 34 | 9 | 0.5 | 800 | 0.05 |
32 | JC32-10-100 | 10 | 1 | 49.5 | 19.5 | 24 | 5 | 8 | 8 | 17 | 34 | 9 | 0.5 | 800 | 0.05 |
32・40 | JC40-12-125 | 12 | 1.25 | 60 | 20 | 31 | 6 | 11 | 11 | 22 | 38 | 13 | 0.75 | 1250 | 0.11 |
40 | JC40-12-150 | 12 | 1.5 | 60 | 20 | 31 | 6 | 11 | 11 | 22 | 38 | 13 | 0.75 | 1250 | 0.11 |
32・40 | JC40-12-175 | 12 | 1.75 | 60 | 20 | 31 | 6 | 11 | 11 | 22 | 38 | 13 | 0.75 | 1250 | 0.11 |
50 | JC50-16-150 | 16 | 1.5 | 71.5 | 22 | 41 | 7.5 | 14 | 13.5 | 27 | 44.5 | 15 | 1 | 3100 | 0.22 |
50・63 | JC63-16-200 | 16 | 2 | 71.5 | 22 | 41 | 7.5 | 14 | 13.5 | 27 | 44.5 | 15 | 1 | 3100 | 0.22 |
使用压力 | 气缸:1MPa以下 |
安装方式 | 基本型1 |
使用温度 | -10~70℃ |
型号 | 适合缸径 (mm) | 适合缸螺纹的称呼 | 最大使用拉压力 (N) | 允许偏心1 (Umm) | 摆动 角度 | |
基本型 | ||||||
标准品/螺纹的称呼 | ||||||
▲JC20-8-125 | 20 | M8x125 | 300 | 0.5 | ±5° | |
▲JC3CM0-125 | 25・32 | M10x1.25 | 800 | 0.5 | ||
▲JC40-14-150 | 40 | M14x1.5 | 1250 | 0.75 | ||
▲JC63-18-150 | 50・63 | M18x1.5 | 3100 | 1 | ||
准标准品/螺紋的称呼 | ||||||
▲JC20-8-100 | 20 | M8x1 | 300 | 0.5 | ±5° | |
▲JC25-10-150 | 25 | M10x1.5 | 800 | 0.5 | ||
JC32-10-100 | 32 | M10x1 | 800 | 0.5 | ||
▲JC40-12-125 | 32・40 | M12x1.25 | 1250 | 0.75 | ||
▲JC40-12-150 | 40 | M12x1.5 | 1250 | 0.75 | ||
JC40-12-175 | 32・40 | M12x1.75 | 1250 | 0.75 | ||
▲JC50-16-150 | 50 | M16x1.5 | 3100 | 1 | ||
JC63-16-200 | 50・63 | M16x2 | 3100 | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|