产品概述
SMC公司生产的带消音器排气节流阀。SMC代理证
点击下载 产品特点
【特长】
・具有高消音特性
最大流量时消音效果达20dB以上
・气缸速度控制更容易
与流速调节阀同为针型形状
规格概述
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |
尺寸图
尺寸表|
|
ASN2-M5 | M5 × 0.8 | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
ASN2-U10/32 | 10-32UNF | 10 | 20.5 | 23.3 | 8 |
ASN2-01 | 1/8 | 15 | 30 | 35 | 12(12.7) |
ASN2-02 | 1/4 | 20 | 34.2 | 39.2 | 17(17.5) |
ASN2-03 | 3/8 | 25 | 37 | 42 | 19 |
ASN2-04 | 1/2 | 30 | 49 | 54 | 24(23.8) |
注)()内表示NPT螺纹规格的尺寸
规格表
形式
|
M5 × 0.8 | 1.8 | 5 |
10-32UNF | 1.8 | 5 |
1/8 | 3.6 | 17 |
1/4 | 6.5 | 34 |
3/8 | 16.6 | 55 |
1/2 | 24.5 | 107 |
规格
1.5MPa |
0 ~1MPa |
-5 ~60℃(未冻结时) |
10圈(注)8圈) |
注)()内为ASN2-M5,ASN2-U10/32的场合。