电机 J4系列伺服电机(HG-JR中大容量·低惯量系列)
商品
评价
详情
  • 电机 J4系列伺服电机(HG-JR中大容量·低惯量系列)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电机 J4系列伺服电机(HG-JR中大容量·低惯量系列)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
最适于中·大容量、低惯性型产品的高频运转或高加减速运转。编码器电缆:MR-J3ENSCBL5M-L(5米)MR-J3ENSCBL3M-L(3米)通用电源插头:MR-PWCNS4(HG-JR53,73,103,153,203)MR-PWSCN5(HG-JR353,503)MR-PWSCN3(HG-JR703)刹车插头:MR-BKCNS1或MR-BKCNS2
行星减速机推荐
品牌产地简介
BITPASS(会通)中国品质稳定,货期短,价格有明显优势
LIMING(利茗)中国台湾传动比覆盖高达97%以上 , 超低噪音高精度大扭矩高负载能力,价格实惠
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 动力源/电机/减速机 > 电机 > 伺服电机 > 电机 J4系列伺服电机(HG-JR中大容量·低惯量系列)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页