微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型
商品
评价
详情
  • 微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型
  • 微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型
  • 微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型
  • 微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
规格概述
检测距离:6mm(固定)
形状:6种(详情请参考目录)
输出方式:请参考规格详情

用途
托板定位
检测移动体的原点及超限运动
检测旋转体的原点
产品特点
特点
机身虽小,却在所有机型中标配
1.电源逆接保护电路
2.输出逆接保护电路
3.输出短路保护电路
通过以上电路的标准配备,大幅减少了因错误配线造成传感器故障所导致的风险。
注意事项
请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置使用。
欲进行以保障人身安全为目的的检测,请使用符合OSHA、ANSI以及IEC等各国有关人身安全保障的法律和标准的产品。
更多规格信息,请参考产品目录!
使用案例
使用案例
相关产品
尺寸图
PM-65尺寸图
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
规格表
PM-65规格表
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PM-65使用上有何注意事项?
请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置使用。
拆卸方法:压住带连接器电缆的挂钩的同时进行拆卸。
由于是设备内置型,在抗干扰光束方面并未采取特别的措施。请注意不要使光束直射受光部。
可以选择哪些附带连接器配件?
附带连接器电缆:CN-14A(-R)-C□。
连接器:CN-14A。
压接工具推荐产品介绍:YC-610R 日本压接端子制造(株)制
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 微型光电传感器 > 微型光电传感器(本体) > 微型光电传感器 PM-65系列小型 内置连接器型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页