种类 | 小型・电缆型 | ||
3m电缆长度型 | |||
型号 | NPN输出 | PM-□45 | PM-□45-C3 |
PNP输出 | PM-□45-P | PM-□45-P-C3 | |
符合CE标志指令 | EMC指令、RoHS指令 | ||
检测距离 | 6mm(固定) | ||
最小检测物体 | 0.8mm×1.2mm不透明体 | ||
应差(迟滞) | 0.05mm以下 | ||
重复精度 | 0.01mm以下 | ||
电源电压 | 5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 15mA以下 | ||
输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V间) ・剩余电压:2V以下(流入电流50mA)、 1V以下(流入电流16mA) | <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大流出电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和+V间) ・剩余电压:2V以下(流出电流50mA)、 1V以下(流出电流16mA) | |
输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 | ||
短路保护 | 装备 | ||
反应时间 | 入光时:20μs以下、遮光时:80μs以下 (最大反应频率为3kHz)(注3) | ||
工作状态指示灯 | 橙色LED(入光时亮灯) | ||
污损度 | 3 | ||
耐环境性 | 保护结造 | IP64(IEC) | |
使用环境温度 | -25℃~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30℃~+80℃ | ||
使用环境湿度 | 5%RH~85%RH、存储时:5%RH~95%RH | ||
使用环境照明度 | 荧光灯光:受光面照明度1,000 ℓx以下 | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振动 | 频率10Hz~2,000Hz 双振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2小时 | ||
耐冲击 | 加速度15,000m/s2(约1,500G) XYZ各方向3次 | ||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:855nm、非调制式) | ||
材质 | 外壳:PBT、显示罩:聚碳酸酯 | ||
电缆 | 0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘电缆 PVC 1m | 0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘电缆 PVC 3m | |
延长电缆 | 0.3mm2以上的电缆,全长可延长到100m(注3) | ||
质量 | 本体重量:约10g、包装重量:约15g | 本体重量:约30g、包装重量:约35g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|