螺丝 | 弹簧垫圈 | 平垫圈 | 紧固扭矩 |
M2螺丝 | 1枚 | Φ4.3mm(小型圆形) | 0.15N.m |
M3螺丝 | 1枚 | Φ6mm(小型圆形) | 0.5N.m |
种类 | 超小型电缆型 | |||
耐弯曲电缆型 | 3m电缆长度型 | |||
型号 | NPN | PM-L25 | PM-L25-R | PM-L25-C3 |
PM-U25 | PM-U25-R | PM-U25-C3 | ||
PM-K25 | PM-K25-R | PM-K25-C3 | ||
PM-F25 | PM-F25-R | PM-F25-C3 | ||
PM-R25 | PM-R25-R | PM-R25-C3 | ||
PNP | PM-L25-P | |||
PM-U25-P | ||||
PM-K25-P | ||||
PM-F25-P | ||||
PM-R25-P | ||||
符合CE标志指令 | EMC指令、RoHS指令 | |||
检测距离 | 6mm(固定) | |||
最小检测物体 | 0.8mm×1.2mm不透明体 | |||
应差(迟滞) | 0.05mm以下 | |||
重复精度 | 0.01mm以下 | |||
电源电压 | 5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||
消耗电流 | 15mA以下 | |||
输出 | NPN开路集电极晶体管 最大流入电流:50mA 外加电压:30V DC以下(输出和0V间) 剩余电压:2V以下(流入电流50mA)、1V以下(流入电流16mA) PNP开路集电极晶体管 最大流出电流:50mA 外加电压:30V DC以下(输出和+V间) 剩余电压:2V以下(流出电流50mA)、1V以下(流出电流16mA) | |||
流出电流 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 | |||
短路保护 | 装备 | |||
反应时间 | 入光时:20μs以下、遮光时:80μs以下 (最大反应频率为3kHz)(注2) | |||
工作状态指示灯 | 橙色LED(入光时亮灯) | |||
保护结造 | IP64(IEC) | |||
使用环境温度 | -25℃~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30℃~+80℃ | |||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:855nm、非调制式) | |||
材质 | 外壳:PBT、显示罩:聚碳酸酯 | |||
电缆 | 0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘 电缆PVC 1m | 0.1mm2 4芯 附带耐弯曲性 橡胶绝缘电缆 PVC 1m | 0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘 电缆 PVC 3m | |
延长电缆 | 0.3mm2以上的电缆,全长可延长到100m | |||
重量 | 本体重量:约10g、包装重量:约15g | 本体重量:约30g、包装重量:约35g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|