传感器 限定反射型/光电型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
传感器 限定反射型/光电型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
EX-40系列限定反射型光电传感器
稳定的限定距离检测
由于是限定距离检测,物体的颜色或材料几乎不会影响检测。
而且,受背景的影响也较小,可以进行稳定检测。
产品特点
产品特点
配备断开延迟定时器
最适用于光点型配备了可有效检测印刷电路板的可变断开延迟定时器。
从而可防止印刷电路板上的孔、切口或固定元件等引起的动作异常。
体积小、省空间
为W10×H30×D18mm的小型规格,狭小空间内也可自由安装。
尺寸图
此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。
使用案例
使用案例
尺寸图
外形尺寸图及安装图
备注:此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。
规格表
备注:此为代表型号的规格表,详细信息请参考目录。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
最大流入电流是多少
最大流入电流为100mA
外加电压及剩余电压是多少
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)
使用环境温度是多少
25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
使用环境湿度是多少
35~85%RH、存储时:35~85%RH
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器
>
传感器 限定反射型/光电型
您还有
2
项规格未选
传感器 限定反射型/光电型
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714751514000
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714751514000