传感器 EX-30系列/螺纹头型/小型/光电型
商品
评价
详情
  • 传感器 EX-30系列/螺纹头型/小型/光电型
  • 传感器 EX-30系列/螺纹头型/小型/光电型
  • 传感器 EX-30系列/螺纹头型/小型/光电型
  • 传感器 EX-30系列/螺纹头型/小型/光电型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 EX-30系列/螺纹头型/小型/光电型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
● 透过型传感器中备有带动作切换开关和灵敏度调节器型产品
 动作切换开关
 灵敏度调节器
 清晰易见的双色指示灯
产品特点
EX-30 系列与以往产品相比,最多可减少约35%的耗电量。可有效促进环保。
长距离检测,身为小型规格,却实现了长距离检测。透过型:500mm 高速反应:0.5ms,实现了与光纤传感放大器等同的0.5ms 高速反应。
全球适用,合CE标志的EMC指定,并取得UL Recognition认证(5m电缆长度型除外)
规格概述
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 规格概述
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 规格概述
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 规格概述
尺寸图
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 尺寸图
使用案例
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 使用案例
注意事项
注意
·请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置使用
·欲进行以保障人身安全为目的的检测,请使用符合OSHA、ANSI以及IEC等各国有关人身安全保障的法律和标准的产品。
·使用时,请避开电源接通时的过渡状态(约50ms)。
·在产生静电的环境下使用传感器时,请使用金属安装板并使其切实接地。
规格表
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 规格表
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 规格表
EX-30系列螺纹头 小型光电传感器 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
不锈钢材质会生锈吗
不锈钢制成,不容易生锈。(不锈钢也是会生锈)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页