• 传感器 EX-20系列/超小型/光电型
  • 传感器 EX-20系列/超小型/光电型
  • 传感器 EX-20系列/超小型/光电型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 EX-20系列/超小型/光电型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
EX-20系列超小型光电传感器
尽管尺寸很小,但仍可用M3螺丝安装
长检测距离采用红色LED点光源的清晰光轴
产品特点
产品特点
长距离检测
EX-20系列尽管尺寸很小,但仍可进行长距离检测[透过型:2m,回归反射型:200mm(使用附带反射镜时),扩散反射型:160mm],因此,在宽阔的传送装置上也可发挥作用。

采用单晶圆光学集成电路使其小型化
单晶圆光学集成电路( 全定制) 上装有受光二极管和A/D转换电路。因此,尺寸虽小,但与原有产品相比,具有同等甚至更优的性能与可靠性。
尺寸图
传感器尺寸图
此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。
使用案例
使用案例
  使用案例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
配线有何注意事项?
请务必在切断电源的状态下进行配线作业和连接作业。
请确认电源的变动,以免电源输入超过额定范围。
外加超过额定范围的电压或直接连接在交流电源上,可能导致损坏或烧毁事故,敬请注意。
负载短路或配线错误可能导致损坏或烧毁事故,敬请注意。
请避免与高压线和动力线并行配线,或使用同一配线管。否则会因电磁感应而导致误动作。
其他使用时,有何注意事项
请勿在室外使用。
请勿在蒸汽、灰尘等较多的场所使用。
请勿使产品和稀释剂等有机溶剂或水、油以及油脂直接接触。
不能在具有可燃性、爆炸性的气体环境中使用。
切勿对产品进行分解维修或改造。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页