传感器 EX-10系列超薄型光电传感器
商品
评价
详情
  • 传感器 EX-10系列超薄型光电传感器
  • 传感器 EX-10系列超薄型光电传感器
  • 传感器 EX-10系列超薄型光电传感器
  • 传感器 EX-10系列超薄型光电传感器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 EX-10系列超薄型光电传感器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
日本松下(PANASONIC)EX-10系列超薄型光电传感器
产品特点
厚度3.5mm
W10×H14.5×D3.5mm(透过型,正面检测型)。
为最小规格的传感器,只需拥有些许空间,即可随处安装。

可灵活安装
扩散反射型传感器是正面检测,由于薄,看上去可被直接粘合在安装基座上,透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测,并可灵活安装。
规格概述
EX传感器规格表
更多详细规格表请参考产品目录
使用案例
EX传感器使用案例
注意事项
EX传感器注意事项
尺寸图
外形尺寸图
EX传感器尺寸图

EX传感器尺寸图
更多尺寸图请参考产品目录
规格表
品名型号内容
传感器安装支架MS-EX10-1正面检测型专用安装支架(SPCC)
(透过型传感器需2个支架)
MS-EX10-2侧面检测型专用安装支架(SPCC)
(透过型传感器需2个支架)
MS-EX10-3L型安装支架(SPCC)
(透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-11正面检测型专用安装支架(SUS304)
(透过型传感器需2个支架。)
MS-EX10-12侧面检测型专用安装支架(SUS304)
(透过型传感器需2个支架)
MS-EX10-13L型安装支架(SUS304)
(透过型传感器需2个支架。)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
EX-14A标注的检测距离是2~25mm,为什么能检测到超过50mm的背景物体?
资料标注的是针对白色无光泽纸的测量参数。
根据不同的材质检测距离会有变化。
EX-13标注投光是红色LED为什么看不到红色光点?
EX-13红色光线不是太明显,靠近就可以看到光点。
如靠近都没有红色光点,请检查投光部分是否有灰尘的堵塞。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页