传感器 CX-400系列/放大器内置型/小型/光电型
商品
评价
详情
  • 传感器 CX-400系列/放大器内置型/小型/光电型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

传感器 CX-400系列/放大器内置型/小型/光电型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
CX-400系列放大器内置型小型光电传感器
减少对环境影响,电力消耗最大削减60%
省施工具有防干扰功能
CX-441和CX-442,库存充足可以直接下定!

抗干扰性能强的CX-400型获得进一步增强。装备耐变频器电路,能使峰值波长进行偏移,使产品的耐变频器光波或高压变频调速电机的高频干扰等性能进一步增强。

强化输入线路的逆接保护,可以防止因电源线、输出线的连接错误而引起故障的发生。
产品特点
产品特点
抗油、冷却液的能力强[CX-41□/42□/49□]
透过型、回归反射型(CX-48□除外)及扩散反射型的透镜材质采用抗冷却液能力强的丙烯。即使安装在油雾飞散的金属加工机械的周边,亦可放心使用。并具有达IP67(IEC)的保护构造。

不易受酒精腐蚀[CX-44□/48□]
前罩、显示罩均采用了不易受酒精腐蚀的聚碳酸酯材质。设置在喷洒酒精洗剂的食品加工设备周围时,也可放心使用。并具有达IP67(IEC)的保护构造。
注意:安装时,请避免使清洗液沾到附带于CX-48□中的反射镜上。

耐水耐灰尘性能好[CX-400系列]
采用保护构造 IP67(IEC)、可以使用在水和灰尘较多的现场。
注意:在检测过程中沾水、会检测出水。
尺寸图
传感器尺寸图
此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。
使用案例
使用案例
  使用案例

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
外形尺寸图及安装图
  备注:此为代表型号的尺寸图,详细信息请参考目录。

传感器尺寸图
规格表
备注:此为代表型号的规格表,详细信息请参考目录。
规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
配线有何注意事项?
请务必在切断电源的状态下进行配线作业和连接作业。
请确认电源的变动,以免电源输入超过额定范围。
外加超过额定范围的电压或直接连接在交流电源上,可能导致损坏或烧毁事故,敬请注意。
负载短路或配线错误可能导致损坏或烧毁事故,敬请注意。
请避免与高压线和动力线并行配线,或使用同一配线管。否则会因电磁感应而导致误动作。
其他使用时,有何注意事项
请勿在室外使用。
请勿在蒸汽、灰尘等较多的场所使用。
请勿使产品和稀释剂等有机溶剂或水、油以及油脂直接接触。
不能在具有可燃性、爆炸性的气体环境中使用。
切勿对产品进行分解维修或改造。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页