公称直径 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | ||
螺距 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | 50 | 54 | |
125<L≤200 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 60 | ||
L>200 | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 65 | 69 | 73 | ||
ds | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | |
min | A | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.7 | 13.7 | 15.7 | 19.7 | 21.7 | 23.7 | |
B | / | / | / | / | / | 15.6 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | ||
k | A | max | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.2 | 12.7 | 14.2 | 15.2 |
min | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 12.3 | 13.8 | 14.8 | ||
B | max | / | / | / | / | / | 10.3 | 12.9 | 14.4 | 15.4 | |
min | / | / | / | / | / | 9.71 | 12.2 | 13.7 | 14.7 | ||
s | max | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | |
min | A | 9.78 | 12.7 | 16.7 | 18.7 | 21.7 | 23.7 | 29.7 | 31.6 | 35.4 | |
B | / | / | / | / | / | 23.2 | 29.2 | 31 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|