型号 | 保持力 (kN) | 容许坚固扭矩 (N・m) | 自切割时的推荐扩张直径 | 容许扩展直径 | 质量 (g) | 适用锥形螺栓 | 应用工具集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPP06 | 2.2 | 2.7 | 0.1~0.15 | 0.3 | 3 | PEPP06-TB | PEPP06-TS |
PEPP10 | 4.2 | 6.3 | 0.5 | 10 | PEPP10-TB | PEPP10-TS | |
PEPP12 | 8.4 | 22 | 0.6 | 17 | PEPP12-TB | PEPP12-TS | |
PEPP16 | 11 | 52 | 0.8 | 27 | PEPP16-TB | PEPP16-TS |
型号 | D1 | D2 | H2 | D (-0.025~0) | H1 | H | M | L max. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPP06 | 6 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 13 | M3×0.5 | 7.3 | 2.5 |
PEPP10 | 10 | 7.5 | 12.7 | 10 | 6.3 | 19 | M4×0.7 | 8.4 | 3 |
PEPP12 | 12 | 10.5 | 12 | M6×1 | 11.1 | 5 | |||
PEPP16 | 16 | 12 | 16 | M8×1.25 | 13 | 6 |
工件重复定位精度:±0.01
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|