无插座
带插座
插座详细信息
型号 | 杠杆 | 棘轮 | 适配器 | 插座 |
---|---|---|---|---|
CP-TCW | SCM440 淬火回火 涂饰 橙色 | SCM415 渗碳淬火 四氧化三铁涂层 | SCM415 淬火回火 四氧化三铁皮膜 | - |
CP-TCW-S | 铬钒钢(Cr-V) 镀铬 |
大小 | 扭矩设定范围(N・m) | |
---|---|---|
CP-TCW CP-TCW-S | 6 | 1~3.5 |
8 | 2~5.4 | |
10 | 3~8 |
型号 | 质量(g) |
---|---|
CP-TCW6 | 166 |
CP-TCW8 | 284 |
CP-TCW10 | 467 |
CP-TCW6-S | 183 |
CP-TCW8-S | 314 |
CP-TCW10-S | 529 |
大小 | W(驱动角) | R | H | D | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A | B | W1 | W2 | W3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-TCW CP-TCW-S | 6 | 6.3 | 60 | 40 | 22 | 32 | 44 | 27.5 | 8 | 13 | 13 | 30 | 6 | 5 | 2 |
8 | 75 | 48 | 26 | 38 | 52.5 | 33 | 9 | 15 | 37 | 8 | 6 | 2.5 | |||
10 | 9.5 | 90 | 57 | 32 | 45 | 62.5 | 39.5 | 10.5 | 16.5 | 18 | 39 | 10 |
带插座
型号 | W4 | D1 | H6 |
---|---|---|---|
CP-TCW6-S | 10 | 13.8 | 25 |
CP-TCW8-S | 13 | 17.8 | |
CP-TCW10-S | 17 | 23.8 | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|