CP730-LH(锥形销)/CP730-SH(直销)
型号 | 夹紧力 (N) | 容许紧固扭矩 (N・m)※ | 重量 (g) |
---|---|---|---|
CP730-0939LH | 1,700 | 2 | 134 |
CP730-0939SH | 133 | ||
CP730-1246SH | 3,000 | 4 | 239 |
CP730-1656LH | 4,500 | 7 | 457 |
CP730-1656SH | 453 |
※ 请勿超过允许的紧固扭矩进行紧固。使用冲击式扳手(电动工具等)的紧固可能会破损,请不要使用。
型号 | D1 | D3 | H2 | D | H1 | H3 | D2 | H | W | M | Dp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP730-0939LH | 18 | - | 9.5 | 39 | 22 | 12 | 9 | 30 | 10 | M4×0.7深6 | 30 |
CP730-0939SH | - | 18 | |||||||||
CP730-1246SH | - | 22 | 14.5 | 46 | 27 | 14 | 12 | 40 | 13 | 37 | |
CP730-1656LH | 28 | - | 19.5 | 56 | 34 | 16 | 16 | 51 | 17 | M5×0.8深7 | 45 |
CP730-1656SH | - | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|