牙纹规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | 基準寸法 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
最大 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | |
最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
k | 基準寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | |
s | 基準寸法 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
最大 | 2.58 | 3.08 | 4.02 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | |
最小 | 2.52 | 3.02 | 4.095 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | |
t | 最小 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
平垫 | D x t | 7 x 0.5 | 9 x 0.8 | 10 x 1.0 | 12 x 1.6 | 16 x 2.0 | 20 x 2.5 |
弹垫 | Φd | 5.4 | 7 | 8.5 | 11.4 | 14.3 | 16.59 |
b x t | 1.6 x 0.8 | 2.2 x 1.1 | 2.6 x 1.3 | 3.2 x 1.6 | 4.0 x 2.0 | 5.0 x 2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|