动作方式 | 单作用弹簧压回 | ||||||||||
最高使用压力Mpa | 0.7 | ||||||||||
最高使用压力Mpa | Φ4 | 0.3 | |||||||||
Φ6 | 0.2 | ||||||||||
Φ10, Φ15 | 0.15 | ||||||||||
耐压试验压力Mpa | 1 | ||||||||||
环境温度及使用流体温度 | -10~70℃(未冻结) | ||||||||||
给油 | 不要(不给油) | ||||||||||
使用活塞速度 | -50~500mm/s | ||||||||||
缓冲 | 无 | ||||||||||
行程长度允差 | -1.0 0 | ||||||||||
杆端形状 | 有螺纹、无螺纹 | ||||||||||
支持形式 | 面板安装型 | 埋入型 | |||||||||
附属品 (标准装备) | 标准装备 | 安装用螺母 杆端螺母※ | 安装用螺母 垫圈 杆端螺母※ | ||||||||
可选项 | 软管接头(除Φ4) | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|