光纤放大器 FX-100系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
光纤放大器 FX-100系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
规格概述
・材质
外壳保护罩:聚碳酸酯,按键开关:聚碳酸酯
光纤锁杆:PBT
・使用环境温度:+23℃
产品特点
特点
以低成本实现出色的操作性与功能性
使用方便的2个数字画面
使用市售连接器削减加工准备时间&维护型号
有效节省空间 宽9mm的细长规格
提高长期稳定性
注意事项
更多规格信息,请参考产品目录
使用案例
相关产品
A6系列伺服马达(MHMF小容量・大惯量系列)
A5II系列伺服马达(MSMD/MSMJ小容量・小惯量系列)
A6系列伺服马达(MSMF小容量・小惯量系列)
尺寸图
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
规格表
更多商品尺寸信息,请参考商品目录!
关于此商品的常见问题 (FAQ)
配线选择,安装时有哪些注意事项?
请务必在切断电源的状态下进行配线作业。
外加超过额定范围的电压或直接连接在交流电源上,可能导致损坏或烧毁事故,敬请注意。
负载短路或配线错误可能导致损坏或烧毁事故,敬请注意。
此产品使用时,有哪些注意事项?
使用时,请避开电源接通时的过渡状态(0.5s)。
请勿在室外使用。
请勿使产品和稀释剂等有机溶剂或强酸、碱、油以及油脂直接接触。
升级产品和以往产品的区别?
升级产品(2007年12月以后生产的)在投光部挿入口附近刻有“P”。以往产品没有刻印。外形和功能有所改变。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光电传感器/光纤传感器
>
光纤传感器(放大器)
>
光纤放大器 FX-100系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741822436424
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741822436424