光纤传感器 FD反射型
商品
评价
详情
  • 光纤传感器 FD反射型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

光纤传感器 FD反射型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
FD反射螺纹型光纤传感器
超出想象的强韧光纤崭新登场!
使用螺母安装的标准型光纤。弯曲性能大幅上升, 同时实现高性价比
与放大器FX-500系列组合后,光纤的光量稳定性优异,便于数字管理。
产品特点
不折断
弯曲条件:弯曲半径R10mm、反复弯曲180°
光纤传感器耐弯曲实测

可弯曲
例:FT-31
光纤传感器使用案例
例:FD-42
光纤传感器使用案例
将光纤前端部的配件全部SUS化
明确符合RoHS
适用于充电电池制造工序
安装强度高

镜面度上升
采用PCTC研磨,实现超精密研磨。光纤端面的镜面度是以往的5倍。
检测距离游刃有余
光量提高、稳定检测
实现高精度定位的同轴型同轴光纤以投光光纤为中心,四周为受光光纤。最适用 于高精度定位。可不受工件接近方向的影响进行检测。
选型方法
光纤传感器选型方法
注意事项
注意事项
1、安装至光纤放大器的状态不佳时,本产品检测性能可能会下降。
2、光纤头的检测面上如有损伤,本产品检测性能将会下降,因此操作时请予以充分注意。
3、检测面污染时,请用蘸水或中性洗剂的软布轻轻擦拭干净。请勿使用有机溶剂。
4、请注意勿对光纤头部施加过大的拉伸力
5、光纤部分的容许弯曲半径如下所示。按照最大检测距离
使用时,弯曲半径也必须大于下表中所示数值。此外,
使用时如果光纤部分弯曲,光纤放大器的显示值可能会
有个体差异。要减小显示值的变动,建议使用时弯曲半
径大于下表中所示数值。
光纤外径 容许弯曲半径
 最大检测距离附近减小显示值的变动
Φ1.0mm/Φ1.3mm(多芯)R2mm以上R4mm以上R10mm以上
Φ2.2mm/Φ1.3mm(单芯)R4mm以上R10mm以上R25mm以上
小弯曲导线R1mm以上R2mm以上
使用方法
与放大器FX-500系列组合,最大可实现达以往4倍的入光量的稳定性。更换放大器后,数字显示仍能显示近似值,容易管理。
光纤传感器选型方法
详细产品接线及放大器设定方法请参考放大器相关网页
推荐FX-100系列,FX-500系列,FX-550系列
相关产品
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
FD-31
光纤传感器尺寸图

FD-32G
FD-32G尺寸图
FD-31W
FD-31W尺寸图

更多产品尺寸图请参考产品目录
使用案例
工件的有无检测
光纤传感器使用案例
IC引脚数量检测
光纤传感器使用案例
规格表
FD反射螺纹型光纤传感器规格表
型号FD-31FD-41FD-61
检测形态反射型反射型反射型
光纤种类螺纹型螺纹型螺纹型
前端直径M3M4M6
前端长度12mm14mm17mm
有无套筒
光轴方向俯视图俯视图俯视图
光轴精度: 光轴位置150μm150μm150μm
光轴精度: 光轴倾斜±3°±3°±3°
光纤长度2m2m2m
容许弯曲半径R2mmR2mmR4mm
自由裁切可以可以可以
安装透镜不可以不可以不可以
用途通用通用通用
环境性能 : 保护构造IP67IP67IP67
环境性能 : 使用环境温度 MAX80℃80℃80℃
环境性能 : 使用环境温度 MIN-55℃-55℃-55℃
检测距离(STD)125mm (FX-500系列)125mm (FX-500系列)450mm (FX-500系列)
检测距离(HYPR)515mm (FX-500系列)515mm (FX-500系列)1,400mm (FX-500系列)
检测距离(U-LG)290mm (FX-500系列)290mm (FX-500系列)840mm (FX-500系列)
检测距离(LONG)220mm (FX-500系列)220mm (FX-500系列)670mm (FX-500系列)
检测距离(FAST)80mm (FX-500系列)80mm (FX-500系列)200mm (FX-500系列)
检测距离(H-SP)25mm (FX-500系列)25mm (FX-500系列)70mm (FX-500系列)
更多产品规格表请参考松下官网
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
FD-31
光纤传感器尺寸图

FD-32G
FD-32G尺寸图
FD-31W
FD-31W尺寸图

更多产品尺寸图请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
反射式光纤聚焦镜有没有光点大小的参数?
有。
每种聚焦镜与反射式光纤配合使用,有相应的中心距离和光点大小。
光纤是否可以在中间断开,自行连接 ?
最好不要。如果因为光纤长度过短,无法满足需要时想自行连接延长时,一定要处理好接缝,以免影响检测距离,一般情况下,不建议自行连接光纤。
松下的光纤是否能和其他品牌的替换?
可以替换,因为各品牌光纤的结构和原理都一致。但需要注意检测距离的不同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页