气缸 自由安装型/长行程型/双作用型/单杆型/CU系列
商品
评价
详情
  • 气缸 自由安装型/长行程型/双作用型/单杆型/CU系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 自由安装型/长行程型/双作用型/单杆型/CU系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
紧凑型自由安装型气缸。
221300028952选型方法
产品特点
【特长】
・长行程型。
・可在气缸上多面直接安装的省空间气缸。
・带磁性开关。
此系列产品中同样包含无磁性开关的商品,无磁性开怪商品分为:内置磁环,无内置磁环的商品,请选型时特别注意。
规格概述
缸径(mm)61016202532
使用流体空气
保证耐压力1.05MPa
最高使用压力0.7MPa
最低使用压力0.12MPa0.06MPa0.05MPa
环境及使用流体速度无磁性开关:-10℃~70℃(但无冻结)
带磁性开关:-10℃~60℃(但无冻结)
给油不给油
使用活塞速度50~500mm/s
缓冲垫缓冲
杆端螺纹外螺纹
行程长度0~+1.0mm

标准行程表
缸径(mm)标准行程(mm)
6、10、1640、50、60
20、25、3260、70、80、90、100

221300028952适合磁性开关表格
  ※防水型磁性开关可以安装在上述产品上,但是不能由此事先上述产品的防水性能。
  ※导线长度记号:0.5M:无记号(例)M9NW,1M:M(例)M9NWM,3M:L(例)M9NWL,5M:Z(例)M9NWZ
  ※除本表型号外,还可能安装的西慈宁宫开关参见P.712
  ※带到西安前端插头的磁性开关.详见P.1626,1627.
  ※磁性开关同包出厂(未组装)。
使用案例
221300028952使用案例
使用案例:用倾斜配置的气缸简单转换方向

・目的・动作
目的
在生产线上的高度不同的输送机间的方向变换
动作
从入口小型输送机沿斜面将工件滑落至气缸。
通过传感器感知后利用气缸推出,把工件送至出口处小型输送机。
因工件从小型输送机口滑落,所以小型输送机的位置设置的很低。
相关文件
■SMC代理证  点击下载
规格表
质量表:
型式内缸(mm)
405060708090100
C(D)U6-□D43
(53)
49
(59)
55
(65)
----
C(D)U10-□D64
(74)
72
(82)
80
(90)
----
C(D)U16-□D92
(122)
104
(134)
116
(146)
----
C(D)U20-□D--216
(253)
238
(275)
260
(297)
282
(319)
304
(341)
C(D)U25-□D--363
(422)
397
(456)
431
(490)
465
(524)
499
(558)
C(D)U32-□D--526
(604)
574
(652)
622
(700)
670
(748)
718
(796)
尺寸图
单杆双作用尺寸图:
221300028952尺寸图1
221300028952尺寸图2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
想知道能够适用于CUJ/CU/CUK系列的、带磁开关的选择基准是什么?
需要条件选择:
1,装备,只对应直接装配形式
2,负载电压:DC,AC以及电压
3,开关接点:有接点或无接点
4,2线式或3线式
5,环境:提高耐水性
6,诊断标识:2色以上
7,导线长度:0.5或1或2或5M
等根据实际情况确认后,从目录中选择开关。
为了选择CU系列商品、想知道不同内径的输出值。
气缸的理论输出的计算方式:输出(N)=受压面积(mm2)×使用压力(MPa)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸/旋转执行器 > 气缸 > 薄型气缸 > 气缸 自由安装型/长行程型/双作用型/单杆型/CU系列