气缸 自由安装型/双作用型/单杆型/CU系列
商品
评价
详情
  • 气缸 自由安装型/双作用型/单杆型/CU系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 自由安装型/双作用型/单杆型/CU系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
自由安装型气缸/单杆双作用
CU 系列
Φ6、Φ10、Φ16、Φ20、Φ25、Φ32
可多面直接安装的省空间型气缸。
带磁性开关(CDU系列:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)。
产品特点
・单杆型。
・可在气缸上多面直接安装的省空间气缸。
・带磁性开关。
规格概述
CU系列气缸选型方法
使用案例
CU系列气缸使用案例
注意事项
带磁性开关的自由安装型气缸,当安装间距小于右表中的值时,磁性开关有可能发生误动作。不得已要使用比右表中安装间距小的场合,应在靠近磁性开关的气缸处设置铁板或隔磁板(MU-S025),详细情况可与本公司联系。若不使用隔磁板,磁性开关会出现误动作。
CU系列气缸的注意事项缸径mm安装间距mm
618
1030
1633
2040
2546
3256

另售的屏蔽板(MU-S025)的尺寸作参考。
CU系列气缸的注意事项
相关文件
SMC代理证 点击下载

规格表
缸径61016202532
使用流体空气
耐压试验压力1.05MPa
最高使用压力0.7MPa
最低使用压力0.12MPa0.06MPa0.05MPa
环境及使用流体温度无磁性开关-10℃-70℃
 带磁性开关-10℃-60℃
给油不给油
使用活塞速度50-500mm/s
缓冲缓冲垫
杆端螺纹外螺纹
行程长度允差+1.0mm
0
 
缸径(mm)标准行程(mm)
6、10、165、10、15、20、25、30
20、25、325、10、15、20、25、30、40、50
 
缸径
(mm)
杆径
(mm)
动作方向受压面积
(mm²
使用压力Mpa
0.30.50.7
63OUT28.38.4914.219.8
IN21.26.3610.614.8
104OUT78.523.639.355
IN6619.83346.2
166OUT20160.3101141
IN17251.686121
208OUT31494.2157220
IN26479.2132185
2510OUT491147246344
IN412124206288
3212OUT804241402563
IN691207346454
尺寸图
单杆双作用/外形尺寸图
Φ6、Φ10
CU系列气缸尺寸图

Φ16~Φ32
CU系列气缸尺寸图CU系列气缸螺丝的尺寸

CU系列气缸尺寸图
注)5mm行程(CU16-5D)的场合变成14.5mm。
更多详细尺寸图请参考产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请告知气缸的理论功率。
产品目录的气缸技术资料中,登载了理论功率一览表。而且按气缸产品目录的系列登载了理论功率表。(气缸理论功率=活塞受压面积×使用空气压力)
机械接合式无杆气缸MY各系列的不同点是什么?
型号有MY1/MY2/MY3系列。
有关各自的特点请参考下记内容。
另外「-Z」的更新品也在依次扩展中。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸/旋转执行器 > 气缸 > 薄型气缸 > 气缸 自由安装型/双作用型/单杆型/CU系列