产品概述
真空用压力计 GZ46・GZ46E
背面螺纹型的真空用压力计。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】
・压力量程:-100至+200 kPa。
・真空用
・密封剂使用密封带
规格概述
真空用压力计 GZ46・GZ46E
型号表示方法


使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 ※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |  |
尺寸图
真空用压力计 GZ46・GZ46E 外型尺寸图
外型尺寸图

带盖板组件的场合(面板安装用)

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
GZ46 | GZ46E |
背面螺纹型 |
R1/8, R1/4(可选项内螺纹> |
空气 |
士 3% |
— | 接流体部脱脂洗净 |
轧辊钢板(黑色三聚氰氨涂装) |
聚碳酸酯 型号:G46-00-00-3 | 聚碳酸酯(硬质处理) 型号:G46-00-00-2 |
黄铜 | 黄铜(无电解镀镍)注3) |
黄铜 |
型号:1305104-1A |
型号:1305104-3A |
注1)压力表安装在产品上时,不要紧固过分,以免成为破损的原因
密封剂使用密封带。推荐紧固力矩R1/8:7~9N•m.R1/4:12~14N•m.
注2)使用其他流体的场合,因有腐蚀问题,别途商谈
注3)压力表内部的可动部分(齿轮等)是黄铜制
注4)X3(接流体部)SUS规格没有
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录