喷嘴直径 фmm | 型号 | 标准供给压力 | 最大吸入流量 L/min(ANR) | 空气消耗流量 L/min(ANR) | |
H | M | ||||
0.5 | ZM05□H | 0.5MPa | —— | 18 | 12 |
0.7 | ZM07□H | 24 | 23 | ||
1 | ZM10□H | 36 | 46 | ||
1.3 | ZM13□H | 40 | 95 | ||
0.7 | ZM07□M | —— | 0.35MPa | 20 | 16 |
1 | ZM10□M | 26 | 32 | ||
1.3 | ZM13□M | 38 | 70 |
使用流体 | 空气 | |
最高使用压力 | 0.7MPa | |
最高真空压力 | -84kPa | |
供给压力范围 | 无n | 0.2~0.55MPa |
帝n | 0.25 ~0.55MPa | |
使用温度范围 | 无n | 5~60℃ |
帝n | 5~60℃ | |
空气供给阀 真空破坏阀 | 主阀—————— 座阀式 先导阀———————VJ114、VJ324M | |
真空用压力开关 | 电子式 ZSE1-00-![]() 膜片式 ZSM1-0- ![]() | |
真空过滤器 | 30µm·PE(聚乙烯) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|