浮动接头 薄型气缸专用型 JB系列
商品
评价
详情
  • 浮动接头 薄型气缸专用型 JB系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浮动接头 薄型气缸专用型 JB系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
浮动接头系统照片本品为薄型气缸专用的浮动接头JB系列。
该产品不需要对中,不需要过高的加工精度,就可以安装在薄型气缸上面。
由于小型,大大减少了安装作业的而时间,且耐受高负载拉伸压缩力。

■SMC代理证点击下载
浮动接头型号表示方法
产品特点
【特长】
・浮动接头可吸收被动体和气缸的“偏心”和“平行度精度不足”。
・无需对中。
・无需过高的加工精度。
・安装作业时间大幅缩短。
・小型,可耐受高负载拉伸压缩力。
・长寿命(带防尘罩)。
・摆动角度……±5°
注意事项
针型气缸使用注意事项
1, 把活塞杆的外螺纹拧入接头或外壳的内螺纹时,不要拧到底。
  否则螺柱不能浮动,会破损。 内螺纹的螺纹可拧入深度在外形尺寸表上有记载。
  操作时,可旋到底后再反转1~2圈即可。防尘罩被固着在螺柱上,使用之前应松开。
2, 螺柱及接头或者把外壳拧入被驱动物体时,把防尘罩从外壳上取下后再拧入。
  防尘罩不取下就拧入,防尘罩有可能破损。
3, 被驱动物体和活塞杆用浮动接头连接的场合,根据螺纹尺寸用适当的紧固力矩进行紧固。
  使用时担心变松的场合,可用销子止动或粘着等防松手段。
  万一连接部分松懈脱落,被驱动物会暴走或落下,造成装置损坏。
4, 没有回转用轴接头,故回转用不能使用。
5, 为了使被驱动体停止时不会向浮动接头作用冲击力,必须在气缸上设置缓冲机构或液压缓冲器使之停止。
  无缓冲机构的场合,会产生过大的冲击力,会有超出浮动接头最大拉伸压缩力的场合。
尺寸图
浮动接头结果图
浮动接头尺寸图
浮动接头规格表
使用案例
请参照以下安装方式进行安装
浮动接头组装示意图

规格表
浮动接头型号表示方法浮动接头规格条件

型号适合缸径
(mm)
适合的汽缸螺纹规格最大使用压力允许偏心量Umm摆动角度
压缩侧拉伸侧
JB12-3-05012M3x0.51121120.5±5℃
JB16-4-07016M4x0.72002000.5
JB20-5-08020M5x0.811003000.5
JB25-6-10025M6x125005000.5
JB40-8-12532・40M8x1.25600013000.75
JB63-10-15050・63M10x1.51100031001
JB80-16-20080M16x21800050001.25
JB100-20-250100M20x2.52800079002
JB140-22-250125・140M22x2.554000153002.5
JB160-24-300160M24x371000200003
单位:mm
注1)参考尺寸
注2)螺纹拧入后的参考尺寸。
注3)()内未NPT螺纹的尺寸

适用软管规格对照表
型号
弯头型
链接螺纹
Uni
适用软管外径
米制尺寸英制尺寸
3.24681012164/8"5/32"1/4"5/16"3/8"1/2"
AS22□1FS□-U010.125
AS22□1FS□-U020.25
AS32□1FS□-U020.25
AS32□1FS□-U030.375
AS42□1FS□-U040.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以调整单向气缸速度的调速阀有哪些可以配合使用?
可以使用“进口控制阀”进行速度控制。
由于单作用气缸的弹簧侧没有压缩空气,隐私无法用出口控制阀进行控制。
气缸的出口侧和返回侧都需要进行速度控制的场合下则需要串联安装进口控制阀和出口控制阀。
流速控制的进口控制和出口控制有什么区别,怎样区分使用?
进口控制:是指驱动气缸时,对气缸进气进行供给流量控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:不受排气条件影响,抑制弹出现象。动作反应快,负载波动小,容易受到外力和负载惯性影响,因此对于垂直控制比较困难。
出口控制:是指驱动气缸时,对气缸排气量进行控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:容易调整,荷载变动时速度趋向稳定,可以进行垂直方向控制,如果排气侧没有压缩空气则无法进行控制(气缸容易弹出)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸连接零件 > 浮动接头 > 浮动接头 薄型气缸专用型 JB系列