产品概述
浮动接头 重负载型 JAH系列
SMC代理证
点击链接产品特点
【特长】
・浮动接头可吸收被动体和气缸的“偏心”和“平行度精度不足”。
・无需对中。
・无需过高的加工精度。
・安装作业时间大幅缩短。
・小型,可耐受高负载拉伸压缩力。
・长寿命(带防尘罩)。
・摆动角度±5°
尺寸图
基本型/JAHJAH40-100 | 无C尺寸的场合 |
| |
法兰型/JAFHJAH40-100 | 无C尺寸的场合 |
| |
使用案例
用于各种工业场景 品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 | |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |