型号 | 适合缸径(mm) | 适合气缸的 螺纹规格 | 最大使用拉压力 N | 允许偏心量 Umm | 摆动角度 | 环境温度 | ||
基本型 | 法兰型 | 脚座型 | ||||||
标准品/螺纹的规格 | -5~60°C | |||||||
JA6-3-050 | 6 | M3×0.5 | 19 | - | - | 0.5 | ±5° | |
JA10-4-070 | 10 | M4×0.7 | 54 | - | - | 0.5 | ||
JA15-5_080 | 10・15 | M5×0.8 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA15-6-100 | 15 | M6×1 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA□20-8-125 | 20 | M8×1.25 | 1100 | 1100 | 1000 | 0.5 | ||
JA□30-10-125 | 25・32 | M10×1.25 | 2500 | 2500 | 2000 | 0.5 | ||
JA□40-14-150 | 40 | M14×1.5 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□63-18-150 | 50・63 | M18×1.5 | 11000 | 11000 | 9000 | 1 | ||
JA□80-22-150 | 80 | M22×1.5 | 18000 | 18000 | 14000 | 1.25 | ||
JA□100-26-150 | 100 | M26×1.5 | 28000 | 28000 | 22000 | 2 | ||
JA□140-30-150 | 125・140 | M30×1.5 | 54000 | 36000 | 36000 | 2.5 | ||
JA□160-36-150 | 160 | M36×1.5 | 71000 | 55000 | 55000 | 3 | ||
准标准品/螺纹的规格 | ||||||||
JA□20-8-100 | 20 | M8×1 | 1100 | 1100 | 1000 | 0.5 | ±5° | |
JA□25-10-150 | 25 | M10×1.5 | 2500 | 2500 | 2000 | 0.5 | ||
JA□32-10-100 | 32 | M10×1 | 2500 | 2500 | 2000 | 0.5 | ||
JA□40-12-125 | 32・40 | M12×1.25 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□40-12-150 | 40 | M12×1.5 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□40-12-175 | 32・40 | M12×1.75 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□50-16-150 | 50 | M16×1.5 | 11000 | 11000 | 9000 | 1 | ||
JA□63-16-200 | 50・63 | M16×2 | 11000 | 11000 | 9000 | 1 | ||
JA□80-20-250 | 80 | M20×2.5 | 18000 | 18000 | 14000 | 1.25 | ||
JA□100-24-300 | 100 | M24×3 | 28000 | 28000 | 22000 | 2 | ||
JA□100-27-150 | 100 | M27×1.5 | 28000 | 28000 | 22000 | 2 | ||
JA□125-27-200 | 125 | M27×2 | 28000 | 28000 | 28000 | 2 | ||
JA□160-33-200 | 160 | M33×2 | 71000 | 55000 | 55000 | 3 |
使用压力 | 气缸:1MPa以下 |
液压缸:3.5MPa以下 | |
安装形式 | 基本型、法兰型、脚座型 |
浮动接头型号 | 杆端螺母型号 | d:公称螺纹 | H | B | C | 浮动接头型号 | 杆端螺母型号 | d:公称螺纹 | H | B | C | |
JA6-3-050 | DA00201 | M3×0.5 | 2.4 | 5.5 | 6.4 | JAH50-20-150 | DA00155 | M20×1.5 | 12 | 30 | 34.6 | |
JA10-4-070 | DA00117 | M4×0.7 | 3.2 | 7 | 8.1 | JA80-20-250 | DA00154 | M20×2.5 | 12 | 30 | 34.6 | |
JA15-5-080 | DA00118 | M5×0.8 | 4 | 8 | 9.2 | JA80-22-150 | DA00156 | M22×1.5 | 13 | 32 | 37 | |
JA15-6-100 | DA00119 | M6×1 | 5 | 10 | 11.5 | JAH63-24-150 | DA00158 | M24×1.5 | 14 | 36 | 41.6 | |
JA20-8-100 | DA00207 | M8×1 | 5 | 13 | 15 | JAH63-24-200 | DA00159 | M24×2 | 14 | 36 | 41.6 | |
JA20*8-125 | DA00169 | M8×1.25 | 5 | 13 | 15 | JA100-24-300 | DA00157 | M24×3 | 14 | 36 | 41.6 | |
JA32-10-100 | DA00141 | M10×1 | 6 | 17 | 19.6 | JA100-26-150 | DA00160 | M26×1.5 | 16 | 41 | 47.3 | |
JA30-10-125 | DA00142 | M10×1.25 | 6 | 17 | 19.6 | JA100-27-150 | DA00161 | M27×1.5 | 16 | 41 | 47.3 | |
JA25-10-150 | DA00140 | M10×1.5 | 6 | 17 | 19.6 | JA125-27-200 | DA00162 | M27×2 | 16 | 41 | 47.3 | |
JA40-12-125 | DA00145 | M12×1.25 | 7 | 19 | 21.9 | JA140-30-150 | DA00224 | M30×1.5 | 18 | 46 | 53.1 | |
JA40-12-150 | DA00146 | M12×1.5 | 7 | 19 | 21.9 | JAH80-30-150 | ||||||
JA40-12-175 | DA00143 | M12×1.75 | 7 | 19 | 21.9 | JAH80-30-200 | DA00163 | M30×2 | 18 | 46 | 53.1 | |
JA40-14-150 | DA00148 | M14×1.5 | 8 | 22 | 25.4 | JA160-33-200 | DA00225 | M33×2 | 20 | 50 | 57.7 | |
JA50-16-150 | DA00151 | M16×1.5 | 10 | 24 | 27.7 | JA160-36-150 | DA00164 | M36×1.5 | 21 | 55 | 63.5 | |
JAH40-16-150 | JAH100-39-150 | DA00204 | M39×1.5 | 23 | 60 | 69.3 | ||||||
JA63-16-200 | DA00150 | M16×2 | 10 | 24 | 27.7 | JAH100-42-300 | DA00165 | M42×3 | 25 | 65 | 75 | |
JA63-18-150 | DA00153 | M18×1.5 | 11 | 27 | 31.2 | JAH100-48-150 | DA00205 | M48×1.5 | 29 | 75 | 86.5 |
防尘罩型号 | 适合浮动接头型号 | 防尘罩型号 | 适合浮动接头型号 | |
P2152051 | JA6、JA10 | P215255 | JA80、JAH40、JB80 | |
P2152052 | JA15、JB12、JB16 | P215265 | JA100、JAH50、JB100 | |
P215215 | JA20、JB20 | P215275 | JA125、JAH63 | |
P215225 | JA30、JB30 | P215285 | JA140、JAH80、JB140 | |
P215235 | JA40、JB40 | P215295 | JA160、JAH100、JB160 | |
P215245 | JA63、JA50、JB63 |
![]() | ![]() | ![]() |
浮动接头 薄型气缸专用型 JB系列 | 浮动接头 重负载型 JAH系列 | 薄型气缸标准型单杆双作用 CQ2系列 |
薄型气缸专用款 同时解决偏心及精度问题,缩短安装时间 | 重负载型 同时解决偏心及精度问题,缩短安装时间 | 人气款商品,薄款设计 大幅度节省安装空间 |
型号 | 适合缸径 (mm) | 适合气缸的 螺纹规格 | 最大使用拉压力 N | 允许偏心量 Umm | 摆动角度 | 环境温度 | ||
基本型 | 法兰型 | 脚座型 | ||||||
标准品/螺纹的规格 | -5~60°C | |||||||
JA6-3-050 | 6 | M3×0.5 | 19 | - | - | 0.5 | ±5° | |
JA10-4-070 | 10 | M4×0.7 | 54 | - | - | 0.5 | ||
JA15-5_080 | 10・15 | M5×0.8 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA15-6-100 | 15 | M6×1 | 123 | - | - | 0.5 | ||
JA□20-8-125 | 20 | M8×1.25 | 1100 | 1100 | 1000 | 0.5 | ||
JA□30-10-125 | 25・32 | M10×1.25 | 2500 | 2500 | 2000 | 0.5 | ||
JA□40-14-150 | 40 | M14×1.5 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□63-18-150 | 50・63 | M18×1.5 | 11000 | 11000 | 9000 | 1 | ||
JA□80-22-150 | 80 | M22×1.5 | 18000 | 18000 | 14000 | 1.25 | ||
JA□100-26-150 | 100 | M26×1.5 | 28000 | 28000 | 22000 | 2 | ||
JA□140-30-150 | 125・140 | M30×1.5 | 54000 | 36000 | 36000 | 2.5 | ||
JA□160-36-150 | 160 | M36×1.5 | 71000 | 55000 | 55000 | 3 | ||
准标准品/螺纹的规格 | ||||||||
JA□20-8-100 | 20 | M8×1 | 1100 | 1100 | 1000 | 0.5 | ±5° | |
JA□25-10-150 | 25 | M10×1.5 | 2500 | 2500 | 2000 | 0.5 | ||
JA□32-10-100 | 32 | M10×1 | 2500 | 2500 | 2000 | 0.5 | ||
JA□40-12-125 | 32・40 | M12×1.25 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□40-12-150 | 40 | M12×1.5 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□40-12-175 | 32・40 | M12×1.75 | 4400 | 4400 | 4400 | 0.75 | ||
JA□50-16-150 | 50 | M16×1.5 | 11000 | 11000 | 9000 | 1 | ||
JA□63-16-200 | 50・63 | M16×2 | 11000 | 11000 | 9000 | 1 | ||
JA□80-20-250 | 80 | M20×2.5 | 18000 | 18000 | 14000 | 1.25 | ||
JA□100-24-300 | 100 | M24×3 | 28000 | 28000 | 22000 | 2 | ||
JA□100-27-150 | 100 | M27×1.5 | 28000 | 28000 | 22000 | 2 | ||
JA□125-27-200 | 125 | M27×2 | 28000 | 28000 | 28000 | 2 | ||
JA□160-33-200 | 160 | M33×2 | 71000 | 55000 | 55000 | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|