型号 | ZSE30A(真空压) | ZSE30AF(混合压} | ISE30A(正压) | ||
额定压力范围 | 0.0- 101.0kPa | -100.0-100.0kPa | -0.100~1.000MPa | ||
设定压力范围 | 10.0- 105.0kPa | -105.0-105.0kPa | -0.105-1.050MPa | ||
耐压试验压力 | 500kPa | 500kPa | 1.5MPa | ||
设定最小单位 | 0.1 kPa | 0.1 kPa | 0.001 MPa | ||
适合流休 | 空气、非腐蚀气体、不燃性气体 | ||||
电源电压 | DC12-24V±10%,波动(p-p)10%以下(带逆接保护) | ||||
消耗电流 | 40mA以下 | ||||
开关输出 | NPN或PNP集电极开路1输出、NPN或PNP集电极开路2输出(选择) | ||||
最大负载电淹 | 80mA | ||||
最大施加电压 | 28V(NPN输出时) | ||||
残留电压 | 1V以下(负载电流80mA时) | ||||
响应时间 | 2.5ms以下(防止振荡功能时:20,100, 500,1000、2000ms中选择> | ||||
装备 | |||||
重复精度 | ±0.2%F.S.±1digit | ||||
迟滞 | 迟滞模式 | 从0起可变注1) | |||
上下限比较模式 | |||||
模拟输出 | 电压输出注2) | 输出电压(额定压力范围) | 1-5V±2.5%F.S. | 0.6-5V±2.5%F.S. | |
直线性 | ±1%F.S.以下 | ||||
输出阻抗 | 约1kΩ | ||||
电流输出注3) | 输出电流(额定压力范围) | 4~20mA±2.5%F.S. | 2.4~20mA±2.5%F.S. | ||
直线性 | ±1%F.S.以下 | ||||
负载阻抗 | 最大负载阳抗 电源电压12V时:300Ω:电源电压24V时:600Ω 最小负载阳抗 50Ω | ||||
显示方式 | 4位7段LCD2色显示(红、绿) | ||||
显示精度 | 士 2%F.S.±1digit(周围温度25±3℃时) | ||||
动作指示灯 | 开关ON时灯亮:OUT1:绿:OUT2:红 | ||||
耐环境 | 保护等级 | IP40 | |||
使用温度范围 | 动作时:0-50℃;保存时:10-60℃(未结露及未结冰> | ||||
使用湿度范囤 | 动作时、保存时:35-85%RH(未结露) | ||||
耐电压 | AC1000V. 1分钟.充电部与壳体间 | ||||
绝缘电咀 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与壳体间 | ||||
耐振动 | 10-150Hz全振幅1.5mm或20m/s2中的小者在XYZ各个方向2小时(不通电) | ||||
耐冲击 | l00m/s2, XYZ各个方向3回(不通电) | ||||
温度特性 | 士 2%F.S.(25℃基准) | ||||
导线 | 耐油乙烯橡胶绝缘电缆 3芯 φ3.5,2m 4芯 导体截面积:0.15mm2(AWG26):绝缘体外径:1.0mm | ||||
规格 | CE标记 、UL(CSA)、RoHS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|