辅助元件 40dB(A)高消音型消音器/ANA1系列
商品
评价
详情
  • 辅助元件 40dB(A)高消音型消音器/ANA1系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

辅助元件 40dB(A)高消音型消音器/ANA1系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
40dB(A)高消音型消音器 ANA1系列

SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・高消音型消音器,可将工厂内噪音降低至85dB(A)以下。
・使用流体:压缩空气。
・最高使用压力:1.0 MPa(※表示电磁阀的一次侧压力)。
・消音效果:40dB(A)(※因排气空压回路及压力等原因而异)。
・环境温度及使用流体温度:5~60℃。
※在无需担心流体产生水滴并冻结的情况下,可在-10~+60℃的范围内使用。
规格概述
型号表示方法
型号说明
使用案例
使用案例示意图
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC LOGO图
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 

尺寸图
结构/零件,外形尺寸图

外形尺寸说明

外形尺寸说明

外形尺寸说明
规格表
规格
使用流体压缩空气
最高使用压力注1)1.0MPa
消音效果40dB(A)注2)
环境温度及使用流体温度5~60℃
注1)表示电磁阀的一次侧压力。
注2)受从电磁阀到排气的气动回路或压力等影响,消声效果会有变化。

型号(螺纹连接)
型号连接口径
R
有效截面积
mm²
声速流导C
〔dm³/(S・bar)〕
推荐流量
m³/min(ANR)
质量
g
尺寸 mm
ABC
ANA1-011/81020.8以下43716-
ANA1-021/41531.2以下14642218
ANA1-033/83572.7以下22842521
ANA1-041/260124.5以下36983024
ANA1-063/490187.0以下1101114636
ANA1-1011603212.0以下1801325041
ANA1-1211/42805620.0以下5442007460
ANA1-1411/24509032.0以下6122307460
ANA1-202 61012245.0以下8732718670
注)推荐流量是进口一次侧0.5MPa时的流量

型号(快换接头连接)
型号适用快换
接头尺寸
有效截面积
mm²
推荐流量
m³/min(ANR)
质量
g
尺寸 mm
AB
ANA1-C08φ8110.8以下55816
ANA1-C10φ10151.2以下137622
ANA1-C12φ12332.5以下199525
注)推荐流量是一次侧压力0.5MPa时的流量。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有些电磁阀上有PE口,此气孔起到什么作用?
PE口用于排放内部先导压力,当阀芯切换时,由PE口排出少量空气。如果将PE口堵死,会导致阀作动不良。希望减小排气声音的场合,请加装消音器。(NewSY等先导阀的排气为集中排气的类型也会有PE口)
请告知气缸的理论功率。
产品目录的气缸技术资料中,登载了理论功率一览表。而且按气缸产品目录的系列登载了理论功率表。(气缸理论功率=活塞受压面积×使用空气压力)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 辅助设备 > 辅助元件 40dB(A)高消音型消音器/ANA1系列