产品概述
本产品为SMC公司生产的消音器 高消音型 AN□02系列
气缸、气阀等工作时排气速度较高,气体体积急剧膨胀,会产生刺耳的噪音。
消声器是通过阻尼或增加排气面积来降低排气速度和功率,从而降低噪声。
型号表示方法请查看以下图示:

产品特点
具有35dB(A)消音效果的消音器。
【特长】
・外壳使用阻燃材料。
・主体尺寸:202/302/402。
尺寸图
注意事项
■设计上的注意点:
①消音器堵塞可能会导致排气口处于闭塞状态。消音器堵塞可能会导致排气口处于闭塞状态。
②消音器用于降低气动元件排出的压缩空气的排气声。 不能降低排气音以外的噪音(配管内发出的声音、设备振动引起的噪音、电磁阀的切换声音等)。
③关于排气音以外的噪音,请查明噪音的原因,采取对策。 没有作为过滤器的功能。 与正负压无关,请勿作为过滤器使用。
④压缩空气中混入油和油雾等液体时,这些液体会分散到其周围。 此时,建议使用同时发挥液体回收和消音效果的排气清洁器。
⑤消音效果因电磁阀排出的气压回路和压力等而异。
■选定
①请选择比电磁阀的音速传导※(包括合成音速传导)大的电磁阀。 ※音速导率c [ dm3/( sbar ) ] =有效截面积[mm2]÷5
②请在规格范围内使用
■使用环境
请勿在腐蚀性气体、化学药品、海水、水、水蒸气的环境或附着场所使用。
在阳光直射的地方,请遮挡阳光。请勿在发生振动或冲击的场所使用。周围有热源,请勿在受到辐射热的场所使用。
请勿在有t切削油、润滑油或冷却液等液体的环境下使用。请确认在有切削油、润滑油或冷却液等污染的环境下使用。
请勿在有异物附着在产品上或混入产品内部的环境下使用。否则可能导致早期堵塞、脱落、破损。
相关文件
使用案例
气动元件消音器安装于手动阀的排气口

气动元件消音器安装于升降平台

相关产品
空气组合元件
空气过滤器+减压阀+油雾器
AC10-A至AC40-A