消音器 BC烧结体 AN系列
商品
评价
详情
  • 消音器 BC烧结体 AN系列
  • 消音器 BC烧结体 AN系列
  • 消音器 BC烧结体 AN系列
  • 消音器 BC烧结体 AN系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

消音器 BC烧结体 AN系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本品为SMC公司BC烧结体的消音器。
适合小型阀或先导阀的排气用。
规格很多,可以自由选择。

■SMC代理证  点击下载

产品外观图如下

SMC消音器外观图-1SMC消音器外观图-2SMC消音器外观图-3SMC消音器外观图-4
产品特点
【特长】
1.主要是降低从气动元件排气的压缩空气的排气声用。
排气声以外的噪音(配管内发生的声音、机器的振动引起的噪音、电磁阀切换声音等)不能降低。
2.有效截面积大的也可以用于排气用。
3.从电磁阀排气的气动回路和压力等会使消音效果发生变化。
注意事项
SMC消音器注意事项
1.由于孔眼阻塞,排气速度降低,系统性能降低,则应该考虑更换新的消音器。
另外,执行器等的动作状态,必须每天确认1次。
2.安装时和安装后,本体上不要有横向负载。
3.因安装的机器振动等,使消音器本体松动的场合,在螺纹部上涂布放松剂再安装机器上。
尺寸图
SMC消音器外形尺寸图
SMC消音器尺寸图

规格
型号▲AN101-01▲AN110-01▲AN120-M3▲AN120-M5
规格
注1)接管口径R
1/8
R
1/8
M3M5
消音效果dB(A)16211318
使用流体压缩空气
注2)最高使用压力I.0MPa
环境温度及使用流体温度注3)5~150℃
有效截面积mm2203515
质量g8.31713.4
尺寸mmA2134915.5
B111368
注1)AN101和AN110上.螺纹种类也有NP。NPT的型号是AN101-N01和AN110-N01。
注2)表示电磁阀的进口侧压力。
注3)流体中产生水滴未冻结的场合,可在-10~150℃使用。
相关文件
流量特性(初期状态)

流量特性图
使用案例
SMC消音器参考下图进行安装使用

消音器使用案例图

规格表
型号▲AN101-01▲AN110-01▲AN120-M3▲AN120-M5
规格
注1)接管口径R
1/8
R
1/8
M3M5
消音效果dB(A)16211318
使用流体压缩空气
注2)最高使用压力I.0MPa
环境温度及使用流体温度注3)5~150℃
有效截面积mm2203515
质量g8.31713.4
尺寸mmA2134915.5
B111368
注1)AN101和AN110上.螺纹种类也有NP。NPT的型号是AN101-N01和AN110-N01。
注2)表示电磁阀的进口侧压力。
注3)流体中产生水滴未冻结的场合,可在-10~150℃使用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以调整单向气缸速度的调速阀有哪些可以配合使用?
可以使用“进口控制阀”进行速度控制。
由于单作用气缸的弹簧侧没有压缩空气,隐私无法用出口控制阀进行控制。
气缸的出口侧和返回侧都需要进行速度控制的场合下则需要串联安装进口控制阀和出口控制阀。
流速控制的进口控制和出口控制有什么区别,怎样区分使用?
进口控制:是指驱动气缸时,对气缸进气进行供给流量控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:不受排气条件影响,抑制弹出现象。动作反应快,负载波动小,容易受到外力和负载惯性影响,因此对于垂直控制比较困难。
出口控制:是指驱动气缸时,对气缸排气量进行控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:容易调整,荷载变动时速度趋向稳定,可以进行垂直方向控制,如果排气侧没有压缩空气则无法进行控制(气缸容易弹出)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 辅助设备 > 消音器 BC烧结体 AN系列