消音器 小型树脂型/快速接头连接型 AN10至30-C系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
消音器 小型树脂型/快速接头连接型 AN10至30-C系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的消音器。
■SMC代理证
点击下载
产品特点
【特长】
・可直接连接快速接头。
・消音效果可达30dB(A)。
规格概述
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
规格表
型号
有效截面积
mm
2
声速流导C
[dm
3
/(s•bar)]
推荐流量
m
3
/min(ANR)
质量
g
AN10-C06
7
1.4
0.8以下
1
AN10-C07
1
AN15-C08
20
4
3.0以下
1.4
AN20-C10
30
6
5.0以下
3.5
AN20-C11
25
5
3.0以下
3.5
AN30-C12
41
8.2
5.0以下
5
注) 推荐流量为一次侧压力0.5MPa时的流量。
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以使用干什么流体?
压缩空气
最高使用压力是多少?
1.0MPa(表示电磁阀的一次侧压力。)
消音效果能达到多少?
30dB(A)
受从电磁阀到排气的气动回路或压力等影响,消声效果会有变化。
可使用环境温度以及使用流体的温度是多少?
5~60℃(流体中产生水滴未冻结的场合,可在-10~60℃使用。)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
辅助设备
>
消音器 小型树脂型/快速接头连接型 AN10至30-C系列
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741810585486
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741810585486