产品概述
SMC AN系列消音器,主要用于降低排气时噪音,改善工厂环境。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】
・小型、轻量。
・消音效果可达30dB(A)。
・主体尺寸:05/10/15/20/30/40。
・螺丝种类:M螺丝・R(无符号)/NPT(N)。
规格概述
消音器 小型树脂型・外螺纹型 AN05至40系列
型号表示方法
性能

注)推荐流量为一次侧压力为0.5MPa时的流量
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年,总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
尺寸图
消音器 小型树脂型・外螺纹型 AN05至40系列
结构/零件、外形尺寸图

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
压缩空气 |
1.0MPa |
30dB(A)注2) |
5~60℃注3) |
注1)表示电磁阀的进口侧压力
注2)随着从电磁阀排气的回路和压力的因素的不同,消声效果有时也不同
注3)流体中产生水滴未冻结的场合,可在-10~60℃使用
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录