产品概述
SMC公司生产的缓冲器。用于缓冲气缸的冲击力,延长产品使用寿命。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】
・吸收冲击、噪声。
・最适合吸收摆动旋转能量。
・可在没有外部限位器的情况下使用。
・可直接定位的强力主体。
・无需调整即可进行适当的能量吸收。
规格概述
缓冲器RB系列 型号表示方法

使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
尺寸图
缓冲器RB系列 尺寸图1

缓冲器RB系列 尺寸图2

缓冲器RB系列 型号尺寸

规格表
规格
RB0604 | RB0805 | RB0806 | RB1006 | RB1007 | RB1411 | RB1412 | RB2015 | RB2725 |
— | RBC0805 | RBC0806 | RBC1006 | RBC1007 | RBC1411 | RBC1412 | RBC2015 | RBC2725 |
0.5 | 0.98 | 2.94 | 3.92 | 5.88 | 14.7 | 19.6 | 58.8 | 147 |
M6x0.75 | M8x1.0 | M10x 1.0 | M14x1.5 | M20x1.5 | M27x1.5 |
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 25 |
3 | —— |
0.3~1.0 | 0.05~5.0 |
80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 25 | 10 |
150 | 245 | 245 | 422 | 422 | 814 | 814 | 1961 | 2942 |
- 10~81℃(未冻结时) |
3.05 | 1.96 | 1.96 | 4.22 | 4.22 | 6.86 | 6.86 | 8.34 | 8.83 |
5.59 | 3.83 | 4.22 | 6.18 | 6.86 | 15.3 | 15.98 | 20.5 | 20.01 |
5.5 | 15 | 15 | 23 | 23 | 65 | 65 | 150 | 350 |
— | 16 | 16 | 25 | 25 | 70 | 70 | 165 | 400 |
注1)最大吸收能量、最大当量质量及最高使用频率是常温(20~25℃)时的值。
注2)表示为每1周期的最大吸收能量时的频率。根据吸收能量的大小,可适当地增加使用频率。