机械阀 2/3通型 VM100系列
商品
评价
详情
  • 机械阀 2/3通型 VM100系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

机械阀 2/3通型 VM100系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
2、3通机控阀 VM100系列
执行器种类丰富的2、3通机控阀VM100系列。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・小型产品,相当于微型开关。
・配管方向(侧配管型或下配管型)可选择。
・有多种控制头可选择。
规格概述
2、3通机控阀 VM100系列   型号表示方法
2、3通机控阀 VM100系列 型号表示方法

型号
2、3通机控阀 VM100系列 型号
注1)记载执行元件型号的执行元件可组换及安装到基本型上。
注2)蘑菇头、平头、长平头及紧固环各体交换请参照P.614。
注3)操作机构(2位或者3位)的把手部分不可拆除和交换
注4)推杆颜色 2通口:灰、3通口:白

结构图
2、3通机控阀 VM100系列 结构图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
使用案例
2通、3通阀案例
机械阀使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年,总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC品牌LOGO
尺寸图
2、3通机控阀 VM100系列 尺寸图
2、3通机控阀 VM100系列 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
配管形式横配管形下配管形
使用流体空气空气和惰性气体
使用压力范围-100kPa 〜1MPa
环境温度及使用空气温度      -5〜60℃(但未冻结〉
流量特性1(P)→2(A)2(A)→3(R)1(P)→2(A)2(A)→3(R)
C[dm3/(s•bar)】0.60.50.50.45
b0.20,150.20.15
Cv0.110.10.110.1
给油注1)不要
连接口径1/8(Rc.NPT.G)M5
质量(基本形)60g67g
托架型号注2)VM1-B
注1)给油时,使用一种透平油(ISO VG32)
注2)托架仅能安装在测向配管型的测向安装型上。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此产品是否可以使用在真空回路中?
产品是有的压力范围为-100Kpa-1Mpa。产品可以在真空回路中使用。
冬天室外使用是否可以?
产品的使用环境温度,最低温度-5°,但要求不冻结。