盘头螺钉 十字盘头小型(盒装销售)/GB818
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
盘头螺钉 十字盘头小型(盒装销售)/GB818
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
· 十字盘头小螺丝 (盒装销售) GB818
· 材质:SUS 304
· 制造商:东明【TONG】(中国)
产品特点
· 全牙规格
· 螺纹公称:M2~M8 可供选择
· 长度:L3~85 可供选择
规格概述
· 整盒销售,价格更优惠。
使用案例
半导体产业
船舶产业
电气电子产业
化工工程产业
相关产品
JIS1种六角螺母 钢发黑(高强度)镀锌
弹簧钢C型挡圈(整包销售)轴用
瑞士森马(SIMALUBE)自动注油器及其配件
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
外形尺寸图
规格表
螺纹规格d
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
P
螺距
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
b
最小值
25
25
25
38
38
38
38
dk
最大值
4
5
5.6
8
9.5
12
16
最小值
3.7
4.7
5.3
7.64
9.14
11.57
15.57
K
最大值
1.6
2.1
2.4
3.1
3.7
4.6
6
最小值
1.46
1.96
2.26
2.92
3.52
4.3
5.7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪些种类?
目前销售的螺栓材质主要有钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
强度等级主要有8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪些种类?
销售的特殊螺栓主要有轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
>
螺丝,螺栓
>
小螺钉
>
盘头小螺钉
>
盘头螺钉 十字盘头小型(盒装销售)/GB818
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714248072333
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714248072333