型号 | M | B | D | T | t | 专用拆卸工具 | 质量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHNRS-M6 | M6×1 | 10 | 13.5 | 5 | 1.8 | SKW-6 | 3.8 |
SHNRS-M8 | M8×1.25 | 13 | 17 | 6.1 | 2 | SKW-8 | 7 |
SHNRS-M12 | M12×1.75 | 19 | 24 | 9 | 2.5 | SKW-12 | 20 |
SHNRS-M16 | M16×2 | 24 | 30 | 13 | 3.3 | SKW-16 | 43 |
・材质・加工
主体:SUS304
采用SUS304制成,防锈,适用于卡车电池、室外空调机组等室外结构的防盗。
卡车电池防盗
※某些卡车上的电池紧固螺钉的螺距很好。 有关螺距的详细信息,请检查尺寸表。
防止空调室外机被盗
本产品是与普通六角螺母相比提高防盗性能的产品,并不保证完全防盗。
因此,本商品所产生的损失、费用不能承担任何责任,敬请谅解。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|