QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B 油位窗口
商品
评价
详情
  • QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B 油位窗口
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B 油位窗口

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

外形图

产品规格

单位:mm
型号D1M(细牙)G(PF)
螺纹公称
LmDAB容许压力
(MPa)
推荐紧固扭矩
(N・m)
质量
(g)
QLGAH-18-M27-1.5-A18M27×1.5-93283072018
QLGAL-18-G3/4-B18-G3/493283072018

特长

  • QLGAH-M:公制细牙螺纹
  • QLGAL-G:管用平行螺纹
  • 依据型号、您可以选择可用温度以及是否存在反射器。
    QLGAH-A 可能使用温度:180℃・带反射器
    QLGAL-B 可能使用温度:100℃・无反射器

材质・加工

-QLGAH-AQLGAL-B
本体铝合金铝合金
反射镜聚砜-
窗口特种浮法玻璃浮法玻璃
油封FPM(VITON*1 氟橡胶・茶色) NBR(丁腈橡胶・黑色)
o形圈FPM(VITON*1 氟橡胶・绿色) NBR(丁腈橡胶・黑色)

*1:VITON是美国杜邦公司的注册商标。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 液压用装置 > 油位计・油盖 > 油位计 > QLGAL-A/QLGAL-B/QLGAH-A/QLGAH-B 油位窗口